Telefonie mobilă

Oricând și oriunde

Wireless global

Prin rețeaua de telefonie mobilă globală aveți mereu și peste tot acces la mașinile și sistemele dvs.

Întreținerea prin internet și rețele de telefonie mobilă

Tehnologiile de telefonie mobilă vă oferă oricând și oriunde posibilitatea de realiza prin internet legătura cu mașinile și sistemele dvs. În acest fel este asigurată o achiziție continuă de date precum și o întreținere eficientă la distanță.

Pentru ca conexiunile dvs. de rețea să fie rezistente la avarii sau manipulări, Phoenix Contact vă oferă module care dispun de cele mai moderne mecanisme de securitate precum VPN, codări IPsec și firewall-uri integrate.


Concept sigur de întreținere la distanță

Conceptele sigure de întreținere de la distanță pentru mașinile și sistemele dvs reduc timpii de oprire, economisesc costuri de călătorie și limitează efortul administrativ.

Înapoi în sus

Spre produsele acestei soluții

În următoarea listă de produse găsiți componente cu care să puneți în aplicare această soluție pentru operarea și întreținerea la distanță.

Comandă de la distanță prin rețeaua de telefonie mobilă

Pentru înregistrarea continuă a datelor dvs. de proces, Phoenix Contact oferă dispozitive de telefonie mobilă, care susțin servicii orientate de pachete precum GPRS și EDGE (rețea GSM) și UMTS/HSPA (3G).

Aceste conexiuni nu sunt calculate în funcție de timpul de conectare, ci în funcție de volumul de date generat. Astfel pot fi conectate de exemplu stații de pompare îndepărtate sau panouri de circulație simplu și accesibil la centrala de comandă.


Tehnologie de comandă la distanță bazată pe telefonia mobilă

Pe lângă routerele industriale pentru telefonie mobilă, Phoenix Contact oferă o familie completă de produse pentru comunicarea industrială prin telefonie mobilă. Astfel pot fi alcătuite soluții scalabile constând din tehnologie de comunicare, securitate și control la distanță.

Înapoi în sus

Spre produsele acestei soluții

În următoarea listă de produse găsiți componente cu care să puneți în aplicare această soluție pentru operarea și întreținerea la distanță.

Alarmare oriunde în lume via SMS și e-mail

Asigurați-vă că sunteți informați la timp cu privire la avariile din mașinile și sistemele dvs. și evitați astfel pagubele. Phoenix Contact vă susține prin diverse soluții de alarmare.

Dispozitivele industriale de telefonie mobilă precum releele SMS cu intrări de alarmare respectiv de avarie configurabile sunt ideale pentru monitorizarea micilor aplicații. Pentru un număr mare de mesaje vă stă la dispoziție controlerul compact liber programabil ILC 151 GSM/GPRS. Cu ambele soluții puteți trimite mesaje de text ca fax, SMS sau e-mail și să puneți una sau mai multe ieșiri de comutare ca stație la distanță.


O rețea prin SMS

Un mesaj SMS de alarmare va fi trimis adesea nu doar spre un telefon mobil, ci și în managementul de alarmare unui sistem de control integrat. Cu un controler și un modem GSM de la Phoenix Contact acest lucru e posibil. Mesajele SMS pot fi recepționate și în plus, bunăoară prin interfața OPC transmise mai departe la sistemul de control.

Înapoi în sus

Spre produsele acestei soluții

În următoarea listă de produse găsiți componente cu care să puneți în aplicare această soluție pentru operarea și întreținerea la distanță.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere