Înapoi la Prezentare generală

Testarea materialelor

Determinarea indicelui de oxigen conform DIN ISO 4589-2

Determinarea indicelui de oxigen este împreună cu testarea toxicității și a densității gazelor de ardere cea mai importantă verificare de protecție împotriva incendiilor pentru componentele electromecanice și electrotehnice. Cu această procedură de testare este determinată cea mai mică concentrație de oxigen din atmosfera mediului înconjurător necesară pentru ca un material să se inflameze independent în condiții prestabilite. Monitorizate sunt durata arderii (< 180 s) și distanța arderii (< 80 mm).

Poliamidele neranforsate din blocurile terminale modulare utilizate de Phoenix Contact cu o clasă de protecție la flacără UL 94 V0 ating un index de oxigen > 32 %. Rezultatele foarte bune contribuie la atingerea unor clasificări și încadrări excelente atât la normele naționale pe cale de expirare, cât și la cele europene EN 45545-2.

Clasificarea inflamabilității conform UL 94 / EN 60695-11-10

Configurarea testării conform UL 94  

Configurarea testării conform UL 94

Standardul UL 94 (armonizat cu normele de testare conform EN 60695-11-10) descrie testările pentru inflamabilitate, care au căpătat o importanță deosebită pentru electrotehnică. În centrul atenției se află inflamabilitatea. Încadrarea se face în UL 94 HB (Horizontal Burning) sau UL 94 V (Vertical Burning). Din configurarea testării rezultă că încadrările UL V0/1/2 au valoare mai mare decât încadrarea 94 HB.

UL 94 V0/1/2
După o condiționare, batonul de testare este fixat vertical și incendiat de mai multe ori timp de zece secunde. Între incendieri este măsurat timpul până la stingerea batonului de testare. Apoi sunt evaluați timpii de ardere dintre incendieri și comportamentul de scurgere.

Materialele plastice folosite în blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact ating la o testare verticală cea mai înaltă încadrare de UL 94 V0, la o grosime a peretelui de 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Durata de ardere după fiecare incendiere≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Durată totală de ardere după 10 incendieri≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Durata de recoacere după a 2-a incendiere≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Ardere completănununu
Aprinderea vatei în testenunuda

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere