Înapoi la Prezentare generală

Produsele noastre pentru concepte de redundanță

Module de diodeTipCod articol
Diodă QUINT, 12 până la 24 V DC, 2x20 ADIODĂ QUINT /24DC/2x20A2320157
Diodă STEP, 5 până la 24 V DC, 2x5 A sau 1x10 ADIODĂ STEP/5-24DC/2x5/1x102868606
Module de diodeTipCod articol
Diodă QUINT, 12 până la 24 V DC, 2x20 ADIODĂ QUINT /24DC/2x20A
Diodă STEP, 5 până la 24 V DC, 2x5 A sau 1x10 ADIODĂ STEP/5-24DC/2x5/1x10
Module redundanteTipCod articol
QUINT ORING, intrare: 18 până la 30 V DC, 20 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, intrare: 18 până la 30 V DC, 40 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, intrare: 18 până la 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
Module redundanteTipCod articol
QUINT ORING, intrare: 18 până la 30 V DC, 20 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, intrare: 18 până la 30 V DC, 40 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, intrare: 18 până la 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
Surse de alimentareTipCod articol
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 5 A, vopsite cu strat de protecție
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 10 A, vopsit cu strat de protecție
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 20 A, vopsit cu strat de protecție
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
Surse de alimentareTipCod articol
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 5 A, vopsite cu strat de protecție
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 10 A, vopsit cu strat de protecție
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, monofazat, 85 până la 264 V AC,
90 până la 350 V DC, 20 A, vopsit cu strat de protecție
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
Transformator DC/DCTipCod articol
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 5 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 10 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 20 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
Transformator DC/DCTipCod articol
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 5 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 10 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
Transformator DC/DC QUINT, 18 până la 32 V DC, 20 A, vopsit cu strat de protecțieQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Întrerupător de protecție

Produsele noastre din sectorul întrerupătoarelor de protecție pot fi găsite la următorul link.

  • Întrerupătoare electronice de protecție inserabile (CB E1 24 DC/…)
  • Întrerupătoare de protecție termomagnetice inserabile (CB TM …)
  • Element de bază și conductor de șuntare (FBS ...)

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Produsele noastre pentru concepte de redundanță

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere