Înapoi la Prezentare generală

Produsele noastre pentru comunicarea magistralei de câmp

Modemuri SHDSLTipCod articol
PROFIBUS-Extender, modem de linii închiriate SHDSL cu interfață PROFIBUS, lungime de transmitere până la 20 km, rata de transfer până la 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET-Extender, modem de linii închiriate SHDSL cu interfață ETHERNET, lungime de transmitere până la 20 km, rata de transfer până la 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Modemuri SHDSLTipCod articol
PROFIBUS-Extender, modem de linii închiriate SHDSL cu interfață PROFIBUS, lungime de transmitere până la 20 km, rata de transfer până la 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET-Extender, modem de linii închiriate SHDSL cu interfață ETHERNET, lungime de transmitere până la 20 km, rata de transfer până la 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Cuplor de busTipCod comandă
Cuplor de bus Profibus, DP/V1, cu 8 intrări digitale, 24 V și 4 ieșiri digitale, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Cuplor de bus Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), cu 8 intrări digitale, 24 V și 4 ieșiri digitale, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Cuplor de busTipCod comandă
Cuplor de bus Profibus, DP/V1, cu 8 intrări digitale, 24 V și 4 ieșiri digitale, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Cuplor de bus Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), cu 8 intrări digitale, 24 V și 4 ieșiri digitale, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Module de extindere

Module de extindere pentru multiplexer de câmp și cuplor de bus găsiți la următorul link.

Protecție la supratensiune pentru alimentare cu curent continuu de 24 V TipCod articol
Protecție dispozitiv tip 3 pentru dispozitive de alimentare cu curent monofazate, formate din ștecher și element de bază, montabile pe șină DIN.PT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Protecție la supratensiune pentru alimentare cu curent continuu de 24 V TipCod articol
Protecție dispozitiv tip 3 pentru dispozitive de alimentare cu curent monofazate, formate din ștecher și element de bază, montabile pe șină DIN.PT 2-PE/S-24AC/FM
Protecție la supratensiune pentru aplicații SHDSLTipCod articol
Adaptor priză cu protecție l supratensiune pentru două interfețe de telecomunicație SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) și blocuri terminale cu conexiune cu șurub, inserabile, montabile alternativ pe șină DINDT-TELE-SHDSL2801593
Protecție la supratensiune pentru aplicații SHDSLTipCod articol
Adaptor priză cu protecție l supratensiune pentru două interfețe de telecomunicație SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) și blocuri terminale cu conexiune cu șurub, inserabile, montabile alternativ pe șină DINDT-TELE-SHDSL

Componente ale infrastructurii pentru PROFIBUS

Pentru informații suplimentare referitoare la componentele noastre de infrastructură pentru PROFIBUS găsiți la următorul link.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Produsele noastre pentru comunicarea magistralei de câmp

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere