Comunicare de magistrală de câmp prin cabluri magistrală existente

Comunicare de magistrală de câmp prin cabluri magistrală existente

Perechi libere de artere pentru tehnologie de magistrală de câmp

Efort redus de instalare, cablare cu costuri reduse, flexibil prin tehnologia magistralei de câmp.

Avantajele dvs.

  • Costuri reduse de instalare prin folosirea perechilor de artere în instalarea cablurilor magistrale
  • Pauză scurtă de producție prin instalare și punere în funcțiune simple
  • Spectru larg de utilizare prin calitate optimă de transfer pe până la 20 km
  • Viitor asigurat datorită posibilității de extindere a instalației integrate de magistrale de câmp
  • Soluție consacrată - folosită deja de ani de zile la mari întreprinderi chimice germane

Aplicație

În timpul ciclului de viață lung al unui sistem de inginerie de proces piesele sistemului sunt optimizate și extinse permanent, iar tehnologia de câmp și de control înnoită. Sălile de control rămân însă la locul lor inițial, iar cablarea montată e menită să reziste mai mult decât sistemele. Astfel operatorii se confruntă mai devreme sau mai târziu cu problema că rezervele planificate cu decenii în urmă, de ex. în materie de cabluri magistrale, își ating limitele.

Singura posibilitate de a ieși din această dilemă este o tehnologie modernă de magistrală. Aici derivatele PROFIBUS și Ethernet joacă un rol important.

Cablurile magistrale clasice cu număr mare de conexiuni nu sunt capabile de funcționare în magistrale de câmp. De aceea, până acum, pentru introducerea acestor tehnologii trebuiau întinse cabluri speciale, conform normelor (perechi de artere ecranate, cu fire răsucite) și confecționate de personal calificat. Costurile mari de instalație rezultate de aici și întreruperea mai lungă a producției înseamnă pentru operator un efort financiar enorm.

Transmitere tipică de semnal de la câmp la sala de control  

Transmitere tipică de semnal de la câmp la sala de control

Soluție

Amplificator industrial PROFIBUS respectiv Ethernet  

Amplificator industrial PROFIBUS respectiv Ethernet

Cu un simplu truc, Phoenix Contact face posibilă utilizarea celor două probabil ultime artere libere ale unui cablu magistral pentru comunicarea ethernet sau PROFIBUS.

Acest lucru funcționează pe o distanță de mai mulți kilometri, fără ecranare și fără o atenție specială la tipul de cablu. Are loc, de exemplu, o implementare a semnalelor PROFIBUS sau Ethernet pe tehnologia SHDSL, deosebit de robustă.

Mai întâi semnalul de magistrală este transformat în semnal SHDSL (Symmetric Digital Subscriber-Line) și după transferul pe porțiunea de cablu este transformat la loc în semnal de magistrală.

Comunicarea pe această porțiune de cablu are loc transparent și nu este recunoscută de către master. Astfel nu este nevoie de o conectare și configurare costisitoare a dispozitivelor printr-un fișier GSD sau DTM.

Transfer serial de date prin amplificatoare industriale  

Amplificatoarele industriale folosesc ultima pereche de artere pentru un transfer serial de date către o stație IO la distanță

Odată montată conexiunea de magistrală de câmp, puteți alege:

  • fie să instalați un sistem I/O de la distanță în câmp și în triajul unui master de magistrală de câmp
  • sau să colectați semnale speciale pentru un multiplexor în câmp și să le clasați în sala de comandă pe carduri IO libere.
stânga: structură de linie (2-cabluri) / dreapta: conexiune punct cu punct (2-cabluri)  

stânga: structură de linie (2-cabluri) / dreapta: conexiune punct cu punct (2-cabluri)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere