Înapoi la Prezentare generală

Produsele noastre pentru instalarea magistralei de câmp

Bariere de câmpTipCod comandă
Cuplor dispozitiv cu racord și închidere pentru cablul principal,  
pentru Profibus PA și Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Cuplor dispozitiv pentru două derivații inserabileFB-2SP2316051
Cuplor dispozitiv pentru o derivație inserabilă izolată galvanicFB-ISO2316064
Bariere de câmpTipCod comandă
Cuplor dispozitiv cu racord și închidere pentru cablul principal,  
pentru Profibus PA și Foundation Fieldbus
FB-ET
Cuplor dispozitiv pentru două derivații inserabileFB-2SP
Cuplor dispozitiv pentru o derivație inserabilă izolată galvanicFB-ISO
Cutii de borne de câmpTipCod comandă
Carcasă, oțel inoxidabil, pentru 8 porturiFB-9-SS2316213
Carcasă, oțel inoxidabil, pentru 15 porturiFB-15-SS2316190
Carcasă, aluminiu, pentru 8 porturiFB-8-AL2316200
Carcasă, aluminiu, pentru 15 porturiFB-15-AL2316187
Cutii de borne de câmpTipCod comandă
Carcasă, oțel inoxidabil, pentru 8 porturiFB-9-SS
Carcasă, oțel inoxidabil, pentru 15 porturiFB-15-SS
Carcasă, aluminiu, pentru 8 porturiFB-8-AL
Carcasă, aluminiu, pentru 15 porturiFB-15-AL
Accesorii la cutiile de borne de câmpTipCod comandă
Presgarnituri pentru cabluri, M20, cu piulițeFB-M-KV-M20-EX2900197
Dop, M20, cu piulițăFB-M-BS-M20-EX2900209
Bușon de aerisire, M20, cu piulițăFB-M-BD-M20-EX2901859
Accesorii la cutiile de borne de câmpTipCod comandă
Presgarnituri pentru cabluri, M20, cu piulițeFB-M-KV-M20-EX
Dop, M20, cu piulițăFB-M-BS-M20-EX
Bușon de aerisire, M20, cu piulițăFB-M-BD-M20-EX
Cutii de borne de câmp pregătite pentru instalareTipCod comandă
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 12 bariere de magistrale de câmp cu două canale, cleme de conexiune cu ecranare, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 12 bariere de magistrale de câmp cu două canale, cleme de conexiune cu ecranare, zonă Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 12 bariere de magistrale de câmp cu un canal (ieșire cu protecție intrinsecă FISCO), cleme de conexiune cu ecranare, zonă Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 10 bariere de magistrale de câmp cu un singur canal (ieșire cu protecţie intrinsecă FISCO), distribuitor de curent continuu 24 V  incl. protecție cu siguranțe aprobate Ex, cleme de conexiune cu ecranare, zonă Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Cablu PROFIBUS Tip Fast Connect, până la 12 Mbps, pentru pozare sigură,
lungimea în metri, în funcție de dorința clientului
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Cutii de borne de câmp pregătite pentru instalareTipCod comandă
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 12 bariere de magistrale de câmp cu două canale, cleme de conexiune cu ecranare, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 12 bariere de magistrale de câmp cu două canale, cleme de conexiune cu ecranare, zonă Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 12 bariere de magistrale de câmp cu un canal (ieșire cu protecție intrinsecă FISCO), cleme de conexiune cu ecranare, zonă Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Distribuitor de magistrale de câmp cu protecție la supratensiune, modul cablu principal, 10 bariere de magistrale de câmp cu un singur canal (ieșire cu protecţie intrinsecă FISCO), distribuitor de curent continuu 24 V  incl. protecție cu siguranțe aprobate Ex, cleme de conexiune cu ecranare, zonă Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Cablu PROFIBUS Tip Fast Connect, până la 12 Mbps, pentru pozare sigură,
lungimea în metri, în funcție de dorința clientului
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Distribuitor de cabluriTipCod comandă
Carcasă de mici dimensiuni cu blocuri terminale, treceri pentru cablu și conexiune PE, albastrăJB AL A-FF-PA-BU8190845
Distribuitor de cabluriTipCod comandă
Carcasă de mici dimensiuni cu blocuri terminale, treceri pentru cablu și conexiune PE, albastrăJB AL A-FF-PA-BU

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Produsele noastre pentru instalarea magistralei de câmp

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere