Producție de energie

Efect optim, emisii reduse

Efect optim, emisii reduse

Capacitățile centralelor dvs. electrice se bazează pe faptul că vă stăm întotdeauna alături ca partener de încredere cu produsele, sistemele și soluțiile noastre.

Înapoi la Tehnologia energiei

Categorii

  • Soluții pentru IEC 61850
    Soluții pentru IEC 61850

    Automatizare simplă și robustă a panourilor de distribuție cu produse pentru IEC 61850 de la Phoenix Contact.

Pregătiți-vă pentru viitor: centralele electrice vechi trebuie modernizate în anii ce vor urma, la nivel global. În mod special, schimbările climatice și resursele fosile limitate necesită procese de ardere cu conținut redus de CO2. Vă venim în întâmpinare cu produsele noastre: de exemplu, cu componentele pentru condiționarea semnalului, protecție la supratensiune sau tehnologii de conectare industriale de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere