Platforme de foraj

Platforme de foraj

Pentru condiții solicitante

Soluțiile noastre pentru platformele de foraj combină certificările maritime cu tehnologia pentru domeniul Ex.

Platformele de foraj combină cerințele maritime cu cerințele tehnice pentru domeniul Ex. Sistemele de automatizare trebuie să procese semnalele din domeniul Ex și să dețină certificări conform GL, DNV sau ABS. Acestea stabilesc cerințele pentru structura sistemică a unei soluții, precum și pentru robustețea componentelor utilizate.

Cu o experiență îndelungată în domeniul offshore și un portofoliu extins de tehnologie maritimă și Ex-i, Phoenix Contact este un partener competent pentru soluții performante pe platforma de foraj.

Avantajele dvs.

  • Protecție fiabilă împotriva tensiunilor de descărcare, cu portofoliul vast de soluții de descărcătoare
  • Management eficient al motorului pentru generarea de energie, grație sistemelor I/O pentru magistrală CAN
  • Sisteme sigure de stingere a incendiilor, cu sisteme redundante de automatizare

Producție de energie

Generator diesel pe o navă  

Soluții pentru generarea de energie pe platformă, după necesități

Monitorizați consumul de energie de pe platformă și comutați, la nevoie, pe alte generatoare diesel. Cu un sistem modular de comandă și I/O și conexiune CAN, puteți realiza un management energetic cu care să asigurați întotdeauna o sursă de alimentare cu energie pe platformă, în funcție de nevoi.

Designul modular al sistemului permite în orice moment o extindere a soluției.

Protecție la supratensiune

Platformă de foraj offshore pe timp de furtună  

Platformele de foraj offshore trebuie să fie protejate, în mod special, împotriva loviturilor de trăsnet

Turlele înalte ale unei platforme de foraj, inclusiv turla sondei, sunt amenințate de loviturile de trăsnet. Tehnologia complexă de acționare a prăjinii trebuie să fie întotdeauna protejată de avariile provocate de tensiunile de descărcare.

În acest sens, Phoenix Contact oferă soluții performante pentru protecția la tensiunile de descărcare, pe baza descărcătoarelor POWERTRAB și FLASHTRAB.

Sisteme de stingere a incendiilor

Tanc petrolier  

Soluții de automatizare redundante pentru sistemele de stingere a incendiilor de pe nave

Cu o soluție de automatizare configurată redundant, de sistem de comandă și monitorizare, aveți întotdeauna sub control modul de funcționare a sistemelor de stingere a incendiilor.

Cu ajutorul senzorilor de debit verificați cu exactitate dacă toate conductele sunt alimentate cu apă. Astfel puteți reacționa rapid în caz de urgență.

Structură de sistem redundantă pentru Essential Services

Cu două controlere pe care este instalat un software aplicativ de redundanță este garantată siguranța în caz de avarie. Unitatea pompei controlează alimentarea cu apă. Conexiunea la
rețeaua platformei pentru o alarmare la nivel de sistem este posibilă prin numeroase interfețe, în orice moment.

Structură de sistem redundantă pentru Essential Services  

O structură de sistem redundantă asigură disponibilitatea maximă a Essential Services

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere