Rețele în ingineria de proces

Rețele în ingineria de proces

Calitate între câmp și nivel de comandă

Cu componentele de rețea de la Phoenix Contact, puteți asigura o comunicare sigură de la senzor până în camera de comandă.

În sistemele de inginerie de proces, rezultatul depinde de un proces continuu de comandă. De aceea este important ca fiecare parte a procesului să fie precis monitorizată și, de la senzor până la punctul de comandă, să fie asigurată o transmisie perfectă și sigură a datelor.

Phoenix Contact susține calitatea dintre nivelul de comandă și câmp. Acest lucru înseamnă: preluarea, transmiterea, transformarea, conectarea, separarea, amplificarea sigură a semnalelor analogice, binare sau digitale. Soluțiile de rețea proiectate redundant se asigură că aceste informații sunt întotdeauna disponibile la locul potrivit.

Avantajele dvs.

  • Rețele de comunicații redundante și, astfel, protejate de avarii, de la senzor până la punctul de comandă
  • Un partener de încredere pentru soluții cu componente certificate SIL și ATEX
  • Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu surse de alimentare redundante

Sisteme I/O cu protecție intrinsecă

Module I/O cu protecție intrinsecă  

Module I/O cu protecție intrinsecă, pentru procesarea semnalelor în domeniul Ex

Cu portofoliul larg de sisteme de comandă și I/O, beneficiați de o soluție de automatizare personalizată pentru sistemul dvs. de inginerie de proces.

În plus, puteți procesa numeroase semnale din domeniul Ex. Mai mult, pot fi integrate module pentru siguranța funcțională și astfel pot fi acoperite zone în care se aplică IECEx și ATEX.

Rețele redundante

Componente de rețea redundante  

Componente de rețea redundante pentru o comunicare sigură

Indiferent de mediul de transmisie folosit în timpul procesului: la noi găsiți componentele adecvate de rețea, pentru a proiecta o soluție de comunicații protejată împotriva avariilor, de exemplu cu RSTP (Rapid Spanning Tree protocol) sau MRP (Media Redundancy Protocol).

Aceasta se bazează pe switchurile performante Gigabite, modemuri, controlere și convertizoare de medii.

Surse de alimentare redundante

Surse de alimentare redundante  

Surse de alimentare redundante pentru disponibilitate maximă

Dacă la componentele sistemului sau la componente particulare apar întreruperi scurte în alimentarea cu energie, acestea pot duce la întreruperi de producție scumpe din cauza timpilor morți de producție.

Phoenix Contact vă oferă surse de alimentare auxiliare redundante și permanente, de la rețea la fiecare consumator în parte.

Controler redundant la realimentarea în câmp a avionului

Un sistem de comandă configurat redundant monitorizează și reglează, în locurile de parcare pentru avioane (în acest caz, 34), operațiunea de alimentare a rezervorului prin hidranții de cherosen PIT. Dacă un hidrant raportează o alarmă
acesta și hidrantul învecinat sunt oprite.

Sistemul inteligent de oprire de urgență este certificat SIL 2. Combinat cu comunicațiile PROFINET
configurate redundant, este asigurată în orice moment comanda sigură a procesului de realimentare.

Controler redundant la realimentarea în câmp a avionului  

Concept de controler configurat redundant pentru realimentarea în câmp a avionului

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere