Cală

Cală

Cerințe înalte în larg

Oferim soluții pentru cală: fiabile, sigure la defecțiuni și autorizate naval.

În cală, un controler fiabil și sigur la defecțiuni trebuie să asigure funcțiile de bază precum iluminarea pentru lucru, pentru a se evita pericolele și a se asigura procese fără dificultăți. Și un sistem fiabil de tancuri și apă de balast este obligatoriu pentru stabilitatea navei la fiecare ieșire în larg.

Phoenix Contact oferă soluții cu autorizări navale pentru comanda sistemelor de iluminare, sistemului hidraulic, precum și pentru managementul tancurilor și apei de balast.

Avantajele dvs.

  • Conectare eficientă și de înaltă disponibilitate a modulelor I/O distribuite descentralizat cu sistemul de control
  • Soluții flexibile și cu interfețe deschise
  • Monitorizarea descentralizată în sistemul de control este posibilă oricând, grație serverului de rețea integrat

Soluții de iluminare eficiente din punct de vedere energetic

Iluminarea în cală  

Iluminare conformă cu cerințele în cală

Phoenix Contact vă oferă soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și al consumului de energie pentru iluminarea calei. Grație controlerului cu server de rețea integrat este posibilă o integrare simplă în rețeaua generală.

Astfel controlați și monitorizați oricând fiabil stații descentralizate pe nave.

Automatizare de înaltă disponibilitate pentru sistemul hidraulic

Navă cu rampa de încărcare deschisă  

Control fiabil al rampelor de încărcare

Pentru încărcarea și descărcarea rapidă a mărfii este necesar un sistem hidraulic automatizat. Astfel evitați timpi lungi de acostare în port.

Pentru a asigura siguranța oamenilor la bord, rampele de încărcare trebuie să fie mereu deschise sau închise în mod fiabil. Pentru aceasta, Phoenix Contact vă oferă sisteme de comandă redundante.

Managementul tancurilor și apei de balast

Sistem de monitorizare pentru tancurile de depozitare și de marfă  

Monitorizarea nivelurilor de umplere ale tancurilor de depozitare și de marfă

Monitorizarea fiabilă a nivelurilor de umple ale tancurilor de depozitare și de marfă este obligatorie.

Phoenix Contact oferă un sistem propriu pentru evitarea supraumplerii tancurilor. Astfel, două unități de controler formează un sistem redundant: o prealarmă la 95 % semnalizează o reducere a ratei de umplere. Alarma principală la 98 % indică oprirea umplerii.

Sisteme de comandă modulare și cu interfață deschisă pentru toate cazurile de aplicare la exemplul sistemului hidraulic

Indiferent dacă Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA sau 4 ... 20 mA: Phoenix Contact vă oferă soluții modulare și cu interfață deschisă pentru aplicația dvs.

Pentru rampele de la pupa, acoperirea trapelor și rampelor, precum și punțile mobile auto, garantați cu soluții de la Phoenix Contact comunicații de disponibilitate înaltă între sistemele descentralizate și camera de comandă. Astfel, toate sistemele rămân operabile, fără se fie necesară trecerea în regim manual, în caz de urgență.

Topologie: sisteme de comandă modulare și cu interfață deschisă  

Comunicații de înaltă disponibilitate între sistemele descentralizate și camera de comandă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere