Înregistrarea temperaturii pereților de conducte în centrale electrice

Utilizarea

Înregistrarea temperaturii pereților de conducte în centrale electrice  

Înregistrarea temperaturii pereților de conducte în centrale electrice

Multe centrale electrice convenționale din Germania au fost construite în trecut pentru protecția sarcinii de bază. În prezent, integrarea sporită a sistemelor eoliene și fotovoltaice dependente de condițiile meteorologice produce deja fluctuații puternice de alimentare, în funcție de fluctuațiile de sarcină.

Fluctuații de alimentare în funcție de fluctuațiile de sarcină

Distribuția sarcinii în trecut

Distribuția sarcinii în trecut

Distribuția sarcinii în prezent și în viitor

Distribuția sarcinii în prezent și în viitor

Prin urmare, centralele electrice pentru sarcină de bază trebuie să fie în măsură să acopere pe lângă regimul la sarcină maximă inclusiv fluctuațiile de sarcină redusă, cu gradienți de sarcină parțial abrupți.

În special, centralele electrice pe bază de cărbune de la bun început nu sunt proiectate pentru funcționarea cu sarcină redusă. Pentru a garanta o ardere optimă și o încărcare uniformă asociată cu componentele instalației, sunt necesare noi opțiuni de control.

Astfel, de exemplu evaluarea temperaturii pereților de conductă cu până la 2000 termocupluri montate la cazan, este un indicator important pentru arderea constantă și solicitarea cazanului. Evaluarea acestor informații și transmiterea acestora la tehnologia principală de control, sunt parametri importanți pentru managerul de bloc din camera de comandă.

Soluția

Soluție descentralizată

Phoenix Contact vă oferă nu doar toate componentele necesare pentru colectarea descentralizată a punctelor de măsurare prin intermediul termocuplurilor Ni-CrNi, dar vă furnizează la cerere și stații I/O preasamblate, gata de conectare, echipate în funcție de cerințele dumneavoastră. Aceste stații I/O servesc pentru furnizarea directă a semnalelor prin intermediul Profibus DP către tehnologia principală de control și pot fi instalate imediat în câmp. În cadrul proiectării tablourilor de distribuție optimizate s-au luat în considerare toate condițiile de mediu relevante, de ex. temperaturi de până la aproximativ +60 °C.

Soluție descentralizată  

Exemplu: înregistrarea valorilor măsurate prin cutii de derivație descentralizate

Stațiile I/O descentralizate se compun din următoarele:

  • modul de redundanță la 24V pentru alimentarea  
    redundantă a stației I/O
  • protecția separată a stațiilor prin
    întrerupător de protecție cu tehnologie de conectare PT
  • cuplor de bus pentru Profibus DP cu terminal
    de măsurare a temperaturii extensibil modular
    (tip UTH) cu joncțiune internă rece
  • convertor de fibră optică pentru transferul de date prin
    fibră optică (la nevoie)

Soluție centrală

Pe lângă componente, Phoenix Contact vă oferă de asemenea o soluție completă pentru reconstruirea stațiilor centrale. În tablourile de distribuție centrale preasamblate, cablate și gata de conectare se înregistrează toate valorile măsurate, se calculează valorile medii, ce se transmit tehnologiei principale de control.

Noile tablouri de distribuție centrale se compun, de exemplu din:

  • cuplor de bus pentru Profibus DP cu terminal de măsurare a temperaturii extensibil modular
    (tip UTH) cu joncțiune internă rece
  • cuplor de bus pentru Profibus DP și terminal de măsurare a temperaturii (RTD)
    pentru preluarea măsurătorii cu compensare prin PT100
  • alimentarea separată a stațiilor Profibus prin surse de alimentare de 24V
  • protecția separată a stațiilor prin întrerupător de protecție cu tehnologie de conectare PT
  • controler central pentru evaluarea măsurătorilor și pentru transmiterea acestora către tehnologia principală de control
  • vizualizare la fața locului prin panou operator cu display tactil și software de vizualizare
  • firewall/router industrial pentru comunicarea prin internet în condiții de siguranță
Soluție centrală HR

Exemplu: înregistrarea valorilor măsurate prin tablouri de distribuție centrale

Avantajele dvs. pe scurt

  • Instalație completă simplă și clară
  • Costuri reduse de instalare datorită stațiilor I/O gata de montaj, respectiv tablourilor de distribuție centrale
  • Economisirea eforturilor de cablare în cazul soluției descentralizate
  • Valori măsurate precis datorită compensării joncțiunilor reci aproape de câmp
  • Transferul digital rapid al datelor individuale până la tehnologia principală de control

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere