Eficiență energetică

Eficiență energetică

Economisirea costurilor, creșterea eficienței

Recunoașteți potențialele de economisire ale sistemului dvs. și puneți în aplicare misiuni pentru un management energetic eficient.

În calitate de partener cu experiență în branșa de automatizare Phoenix Contact vă ajută cu produse, soluții și know-how la respectarea DIN EN ISO 50001. Înregistrați valorile de consum de energie electrică, apă și aer comprimat și realizați în baza acestor date un sistem inteligent de management energetic.

Astfel vă puteți reduce considerabil costurile - fără a limita puterea mașinilor și sistemelor dvs. Pentru asta Phoenix Contact vă oferă un concept de soluție modulară, pe care îl adaptăm exact cerințelor dvs., de la senzorică și analiză până la management.

Avantajele dvs.

  • Economisiți costurile cu un management inteligent al consumului energetic
  • Datele relevante ies întotdeauna în evidență, mulțumită înregistrării fiabile și continue a parametrilor măsurați
  • Atingeți rapid și simplu DIN EN ISO 50001 cu un partener cu un concept de soluție modulară.
  • Profitați de subvenția de la stat – transpunerea ISO 50001 în toate sistemele
  • Producție ecologică – identificarea directă a măsurilor de economisire pentru resurse puține
  • Optimizarea procesului prin înregistrarea paralelă a datelor de operare și ale mașinii
  • Condition Monitoring datorită recunoașterii instantanee a schimbărilor valorilor de măsurare

Economia de energie - made by Phoenix Contact

Ciclu PDCA  

Susținerea competentă la îndeplinirea DIN EN ISO 50001

Pe baza standardului internațional DIN EN ISO 50001 vă ajutăm cu soluții modulare la punerea în aplicare a măsurilor dvs. de economisire a energiei.

Obiectivele managementului energetic:

  • Stabilirea obiectivelor de consum energetic
  • Asigurarea transparenței și ordonării datelor din energie
  • Identificarea potențialelor de optimizare
  • Realizare de măsuri continue de îmbunătățire pentru creșterea eficienței.

Ce vă oferă măsurile de eficientizare a consumului de energie?

  • Reducerea necesarului de energiei și astfel realizarea de economie de costuri
  • Creșterea capacității concurențiale
  • Monitorizare continuă a energiei, adică, prin sinergie este mărită disponibilitatea sistemului
  • Îndeplinirea cerințelor legale

Găsirea de potențiale de economisire

Înregistrarea datelor energetice  

Înregistrarea, analizarea datelor energetice și determinarea măsurilor

Așa puteți crește eficiența energiei utilizate:

  • Optimizarea sistemelor de consum, proces și producție, de ex. prin înlocuirea tehnologiei ineficiente.
  • Reducerea de scurgeri, prin analizarea devierilor de la consum
  • Înregistrarea, evaluarea și monitorizarea datelor energetice, inclusiv a managementului sarcinilor.
  • Folosirea de carburanți eficienți
  • Îmbunătățirea situației datelor ca bază pentru achiziție la furnizorul de energie
  • Atribuirea indicilor energetici diferitelor procese
  • Contabilizarea exactă, orientată în funcție de consumator a utilizatorilor individuali de energie
  • Adaptarea procesului de producție la oferta de energie, așadar un control mai bun al costurilor

Potrivit pentru orice sistem - conceptul de soluție modulară

Monitorizare energie conform DIN EN ISO 50001  

Monitorizare energie conform DIN EN ISO 50001

Phoenix Contact oferă pentru atingerea DIN EN ISO 50001 un concept modular constând din software și hardware cu o multitudine de interfețe pentru integrarea în sistemul dvs.

Conceptul de soluție se întinde de la înregistrarea valorilor de măsurare a diferitelor medii, precum curent, apă, aer comprimat etc., la stocarea și evaluarea datelor și până la măsurarea și controlul proceselor.

Soluțiile sunt scalabile, ceea ce înseamnă: un început simplu și accesibil având în același timp posibilitatea unor viitoare extinderi. Serviciile profesionale la punerea în funcțiune rotunjesc oferta.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere