Înapoi la Prezentare generală

Management energetic wireless în întreprinderi cu consum energetic intensiv

Prezentare generală

  • Mai ales industriile cu consum mare de energie electrică, precum cea siderurgică sau cea chimică, profită de un sistem de management energetic.
  • Cu dispozitivele de măsurare conectabile în rețea de la Phoenix Contact puteți înregistra parametrii electrici ai utilajelor și sistemelor în mod centralizat și de la fața locului.
  • Grație sistemului de comunicație radio Radioline puteți înregistra wireless date și de la locuri de măsurare îndepărtate sau greu accesibile.

Aplicație

Creşterea eficienței energetice, scăderea costurilor  

Recunoașterea potențialului de economisire a energiei și reducerea costurilor cu energia

Industria de forjare a metalelor este una din branșele cu cel mai ridicat consum de energie electrică din economia germană. Alături de scăderea consumului de energie electrică în general, întreprinderile se concentrează mai ales pe reducerea puterii reactive și creșterea randamentului total al sistemelor de producție, de ex. pentru încălzirea inductivă a blocurilor sau pentru ștanțare la utilajele de forjat.

Pentru a putea face față costurilor tot mai ridicate ale energiei electrice, operatorii unt sfătuiți să-și controleze și să-și optimizeze costurile energetice. O condiție o reprezintă înregistrarea transparentă a dimensiunilor electrice ale utilajelor și sistemelor. Dacă pentru conectarea dispozitivelor de măsurare este nevoie să fie deplasate numeroase cabluri, dotarea unei întreprinderi cu sistemul corespunzător este însoțită de costuri ridicate. În acest caz, se impune o soluție wireless, care economisește atât costurile, cât și efortul de cablare.

Soluție

Rețea Radioline  

Conectați wireless controlerul dvs. cu elemente de câmp

Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro conectabile în rețea măsoară și monitorizează parametrii electrici ai mașinilor și instalațiilor dvs. central și la fața locului.

Cu sistemul de comunicație radio Radioline pot fi înregistrate wireless date și de la locuri de măsurare îndepărtate sau greu accesibile. Sistemul de comunicație radio servește ca înlocuitor de cablu RS-485 între controler și contoarele de energie electrică EMpro.

Nici influențele electromagnetice considerabile de la transformatoare și cuptoare cu inducție, nici temperaturile înalte și vibrația continuă cauzată de ciocane nu pun în dificultate modulele wireless Radioline și contoarele EMpro pentru energia electrică.

Datele codate în Modbus RTU și transmise wireless sunt prelucrate într-un controler central. Pe un server de rețea, utilizatorul are mereu la îndemână evaluări pe care le poate accesa din biroul lui prin rețeaua Ethernet. În plus, datele sunt stocate într-o bancă de date SQL, pentru a fi disponibile fiscului.

Contoare pentru curent electric EMpro  

Contoarele de curent electric EMpro detectează și monitorizează caracteristicile electrice ale sistemului dvs.

Contoarele EMpro de la Phoenix Contact sunt soluția ideală pentru managementul dvs. energetic:

  • Acces direct la valorile măsurate – prin apăsarea unei taste pe dispozitiv sau descentralizat, de la computerul de comandă
  • Configurație ușor de utilizat - interactiv la fața locului sau prin serverul web integrat
  • Integrarea simplă în structurile de rețea, grație posibilităților de conectare flexibile
  • Siguranță mare a planificării și a investiției, datorită posibilității de extindere cu module suplimentare de funcții și de comunicație
Modul radio Radioline cu tehnologie Trusted Wireless  

Transmisie wireless fiabilă, grație tehnologiei Trusted Wireless

Fie că este vorba de un dispozitiv I/O în serie sau de mai multe dispozitive – tehnologia de comunicație radio Trusted Wireless 2. 0 oferă, chiar și în medii industriale severe, o transmitere fiabilă, indiferent de tipul protocolului.

  • Acoperire de până la mai mulți kilometri - prin intermediul ratei variabile de transfer date
  • Fiabilitate ridicată, grație noii tehnologii Trusted Wireless 2.0, codare AES, salturi de frecvență și gestionarea coexistenței
  • Design de rețea flexibil - Radioline acceptă atât conexiuni punct-cu-punct, cât și rețele tip plasă complexe, cu până la 250 de dispozitive

Avantajele dvs.

  • Economie de costuri și de efort prin renunțarea la o pozare anevoioasă a cablurilor
  • Transmisie de date sigură și fiabilă în mediu cu interferențe electromagnetice, grație unei tehnologii wireless cu sensibilitate redusă
  • Creșterea eficienței în întreaga întreprindere, grație înregistrării transparente a consumului de energie
  • Soluție orientată spre viitor pentru întreprinderi cu consum energetic mare, grație extinderii flexibile cu puncte de măsurare suplimentare
  • Reduceri de taxe și tarife atrăgătoare pentru curent electric grație colectării ușoare a eforturilor energetice pentru autorități

Prezentare generală produse

Aici vedeți o prezentare de ansamblu a produselor de la Phoenix Contact, care sunt utilizate în soluția descrisă mai sus.

Contoare pentru curent electricTipCod comandă
Contor de energie electrică de până la 500 V, înregistrarea tuturor armonicelorEEM-MA2002901362
Contor de energie electrică de până la 500 V, înregistrarea tuturor armonicelor, cu interfață RS-485EEM-MA2502901363
Contor de energie electrică de până la 500 V, înregistrarea tuturor armonicelor, extensibil cu module de comunicații și de funcțiiEEM-MA4002901364
Contor de energie electrică de până la 700 V, înregistrarea tuturor armonicelor, extensibil cu module de comunicații și de funcțiiEEM-MA6002901366
Contor de energie electrică de până la 700 V, înregistrarea tuturor armonicelor, extensibil cu module de comunicații și de funcții, cu tensiune de alimentare de 24 V c.c.EEM-MA600-24DC2902352
   
Module radioTipCod comandă
Transmițător radio de 2400 MHz cu interfață RS-232/485 cu doi conductori, extensibil cu module de extindere I/ORAD-2400-IFS2901541
Transmițător radio de 868 MHz cu interfață RS-232/485 cu doi conductori, extensibil cu module de extindere I/ORAD-868-IFS2904909
Transmițător radio de 900 MHz cu interfață RS-232/485 cu doi conductori, extensibil cu module de extindere I/ORAD-900-IFS2901540
   
AccesoriiTipCod comandă
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Stick de memorie pentru stocarea datelor individuale de configurareRAD­-MEMORY2902828
Conector magistrală cu instalare pe şină pentru sursă de alimentare pe șină DINME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Cablu USB pentru diagnosticare și configurarea modulelor radioRAD-­CABLE­-USB2903447
Sursă de alimentare pe șină DIN, primary switch mode, design îngustMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Contoare pentru curent electricTipCod comandă
Contor de energie electrică de până la 500 V, înregistrarea tuturor armonicelorEEM-MA200
Contor de energie electrică de până la 500 V, înregistrarea tuturor armonicelor, cu interfață RS-485EEM-MA250
Contor de energie electrică de până la 500 V, înregistrarea tuturor armonicelor, extensibil cu module de comunicații și de funcțiiEEM-MA400
Contor de energie electrică de până la 700 V, înregistrarea tuturor armonicelor, extensibil cu module de comunicații și de funcțiiEEM-MA600
Contor de energie electrică de până la 700 V, înregistrarea tuturor armonicelor, extensibil cu module de comunicații și de funcții, cu tensiune de alimentare de 24 V c.c.EEM-MA600-24DC
   
Module radioTipCod comandă
Transmițător radio de 2400 MHz cu interfață RS-232/485 cu doi conductori, extensibil cu module de extindere I/ORAD-2400-IFS
Transmițător radio de 868 MHz cu interfață RS-232/485 cu doi conductori, extensibil cu module de extindere I/ORAD-868-IFS
Transmițător radio de 900 MHz cu interfață RS-232/485 cu doi conductori, extensibil cu module de extindere I/ORAD-900-IFS
   
AccesoriiTipCod comandă
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Stick de configurare, ID unic de rețea RF­-Band 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Stick de memorie pentru stocarea datelor individuale de configurareRAD­-MEMORY
Conector magistrală cu instalare pe şină pentru sursă de alimentare pe șină DINME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Cablu USB pentru diagnosticare și configurarea modulelor radioRAD-­CABLE­-USB
Sursă de alimentare pe șină DIN, primary switch mode, design îngustMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Înapoi la Prezentare generală
Exemple de aplicații
  • Management energetic wireless în întreprinderi cu consum energetic intensiv

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere