Conectori hibrizi

Totul într-un singur conector

Totul într-un singur conector

Prin intermediul conectorilor hibrizi, puteți transmite simultan semnale, date și putere.

Phoenix Contact vă oferă o gamă de produse de conectori hibrizi pentru interfețe de comunicație și conexiuni motor performante. Astfel, printr-un singur conector, puteți transmite, în mod simplu și cu economie de spațiu, date, semnale și putere.

Avantajele dvs.

  • Economie de timp și de spațiu - prin combinația dintre semnale și putere într-o singură fișă
  • Concept complet de instalare - grație conectorului hibrid M12 și trecerii potrivite prin panou
  • Utilizare versatilă - prin carcase din plastic, acoperite cu pulbere metalică și acoperite cu peliculă CEM metalică

Cu conectorii hibrizi M12 - date și putere într-un spațiu restrâns

Conector hibrid M12  

Montarea unui conector M12 pentru ethernet industrial

Economisiți timp și spațiu: cu conectoarele hibride M12 pentru dispozitive puteți aduce pentru prima oară datele până la 100 Mbit/s și putere până la 6 A, cu economie de spațiu, într-un dispozitiv.

Conector hibrid pentru conectarea directă la motor

Conector hibrid pentru conectarea directă la motor  

Conectori hibrizi pentru conectarea de date și semnale la motoare

Cu conectorul hibrid cu conexiune push-in conectați semnale și putere până la 20 A concomitent la motorul dvs.

Blocarea cu pârghie rezistentă la scuturături ușurează la montare și service conectarea rapidă a motorului și crește astfel disponibilitatea sistemului.

Prin puntea triunghiular-stelară conectabilă nu mai e necesară setarea prealabilă a transmisiei.

Sistemul modular de conectori

VARIOCON – programul modular de conectori  

Sistem modular pentru transferul de date, semnale și putere

Sistemul de conectori PLUSCON device oferă o conexiune compactă pentru utilizarea dispozitivelor și cutiilor cu blocuri terminale cu grad înalt de protecție.

  • Design modular al inserțiilor conector
  • Combinație de putere până la 70 A, semna și fibră optică într-un singur conector
  • Conexiune de sertizare cu număr mare de conexiuni, cu până la 65 de poli
  • pentru condiții extreme în tipul de protecție IP67/IP69K

Doriți să aflați mai multe?

Faceți clic pe următorul buton și informați-vă cu privire la subiectul conectare dispozitiv
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere