Conectori cablaj imprimat pentru cablaje imprimate cu LED

Conectori cablaj imprimat pentru cablaje imprimate cu LED

Cablare eficientă și sigură

Phoenix Contact oferă soluții flexibile pentru Wire-to-Board, Board-to-Board și Wire-to-Wire.

Beneficiați de avantajele conectorilor din seria PTSM, înalți de doar 5 mm și optimizați pentru aplicații LED. Integrați mai multe componente într-un spațiu mai îngust, de exemplu pe un cablaj imprimat. Astfel, cu conexiunea push-in rapidă, economisiți timp la instalare.

Avantajele dvs.

  • Gamă completă cu conectori Wire-to-Board-, Board-to-Board și Wire-to-Wire
  • Conexiune push-in performantă, pentru curenți de până la 6 A
  • Siguranță mecanică ridicată, prin ancora cositorită laterală stabilă
  • Concepută pentru procese SMD și THR automatizate

Trei soluții de conectare - un singur design

Găsiți rapid soluția de care aveți nevoie

La linkul următor puteți găsi toți conectorii cablaj imprimat pentru cablajele imprimate cu LED-uri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere