Tehnologie de conectare pentru fațade compacte de dispozitive

Mai multe conexiuni pe cel mai mic spațiu

Mai multe conexiuni pe cel mai mic spațiu

Conectorii noștri compacți vă oferă o densitate de instalare pentru configurarea fără limite a părților frontale ale dispozitivelor dvs.

Phoenix Contact vă oferă conectori și blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru integrarea optimă în partea frontală a carcaselor și carcase. Blocajele cu economie de spațiu în legătură cu conectori mamă compacți reprezintă noile posibilități de design și dezvoltare.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu - datorită dimensiunilor reduse
  • Service ușor - prin pârghie de ejecție ușor accesibilă a sistemului Lock & Release
  • Conexiune cu optimizare a timpului - prin conexiune push-in
  • Siguranță suplimentară și la vibrații puternice - datorită sistemelor inovatoare de blocare

Lock & Release - sigur și cu economie de spaţiu

Lock Release - sigur și cu economie de spațiu  

Conector DFMC și carcasă DMC cu Lock & Release

Sistemul de pârghii Lock & Release blochează la conectare automat și oferă o ejectare confortabilă a conectorului. Conectorii tip șir de pini compacți cositorizabili în procedură reflow pot fi integrați în mod simplu în procesul dvs. SMT.

  • Înălțime de doar 13,25 mm
  • Conexiune push-in pentru conectori rigizi și flexibili
  • Secțiune conductor de până la 1,5 mm²
  • Pas de 3,5 mm

Conexiune conductor frontală - pentru fațade înguste de dispozitiv

Utilizarea optimă a spațiului - prin blocuri terminale modulare aliniabile  

Bloc terminal pentru cablaj imprimat SPT aliniabilă

Cel mai mare spațiu de contact la dimensiuni minime - asta oferă blocurile terminale modulare aliniabile din seria SPT.

  • Conexiune conductor confortabilă și sigură prin conexiune push-in
  • Suprafață generoasă de inscripționare și imprimare
  • Secțiune conductor până la 2,5 mm²
  • Conectare și desprindere a conductorului dintr-o singură direcție de operare

Conexiune multiconductor - foarte simplu și compact

Doi conductori, un potențial - foarte simplu și compact  

Conexiune conductor frontal a doi conductori pe un potențial cu conector TVFKC

Cu conectorul TWIN puteți conecta foarte simplu doi conductori la un punct de conectare modular - iar asta cât se poate de compact.

  • Tehnologie de conectare rapidă prin conexiunea push-in fără unelte
  • Legare confortabilă și simplă a doi conductori pe un contact
  • Secțiune conductor până la 2,5 mm²

Doriți să aflați mai multe?

Dați clic pe următorul buton și informați-vă pe subiectul conectării dispozitivelor
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere