Tehnologie de conectare pentru producția SMT

Calitate și precizie pentru cerințe mari

Calitate și precizie pentru cerințe mari

Integrarea componentelor THR în procese SMT simplifică producția de ansambluri și reduce costurile.

Folosirea procedurii complet automatizare de asamblare cu linii SMT reprezintă o procedură de producție economică și rapidă. Pentru asta vă oferim conectori și blocuri terminale pentru cablaj imprimat cositorizabile reflow - adaptate direct procesului în privința designului și selecția materialelor.

Avantajele dvs.

  • Doar un proces și două tipuri de componente - prin utilizarea tehnologiei THR și SMD.
  • Economisirea de costuri - prin integrarea în procesul de producție SMT
  • Procese automatizare de echipare - prin ambalare în curea sau tavă optimizată în funcție de producție

Conectori tip șir de pini de înaltă precizie - cerințe sporite de toleranță.

Asamblare cablaj imprimat automatizată cu elemente de design THR  

Asamblare cablaj imprimat automatizată cu elemente de design THR

Elementele de design THR de la Phoenix Contact îndeplinesc cerințele cu privire la toleranța poziției contactelor conform normei IEC 61760-3. În aplicații cu cerințe ridicate programul a fost extins cu conectori tip șir de pini deosebit de preciși.

  • Deviere de poziție mai mică de +/- 0,1 mm în jurul poziției zero ar vârfului.

Cerințe mari de calitate

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat MKDS-HT pentru temperaturi înalte  

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat MKDS-HT pentru temperaturi înalte

Blocurile terminale pentru cablaj imprimat THR sunt calificate conform normei IPC/JEDEC J-STD-020. Atât materialul cât și designul garantează utilizarea cuptoarelor reflow cu profile de cositorire la temperaturi de clasificare de până la 260 °C.

Conectori cu montare încorporată M12, pentru aplicațiile THR.

Suporturile de contact M12 pentru procesul de reflow  

Suporturile de contact M12 pentru procesul de reflow

Conectorii de dispozitive M12 cu capacitate THR sunt plasate cu componentele SMD în același proces și în aceleași condiții pe cablajul imprimat și cositorite.

Geometrie optimizată pe proces și ambalările automatizate asigură o prelucrare simplă și rapidă în procesul de asamblare pick & place.

Doriți să aflați mai multe?

Faceți clic pe următorul buton și informați-vă cu privire la subiectul conectare dispozitiv
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere