Tehnologie de conectare pentru industria de procesare

Cu Ex mergeți la sigur

Cu Ex mergeți la sigur

Gama de produse blocuri terminale pentru cablaj imprimat și conectori cu aprobare Ex este concepută special pentru zonele cu pericol de explozie.

Blocurile terminale pentru cablaj imprimat și conectorii cu aprobare Ex de la Phoenix Contact sunt concepuți special pentru zonele cu pericol de explozie. De aceea îndeplinesc de exemplu cerințele pentru utilizarea în tehnologia de procesare.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate la designul dispozitivelor – mulțumită gamei de produse cu conexiune cu șurub și conexiune cu arc
  • Utilizabil multilateral – cu ajutorul produselor conectabile și neconectabile
  • Utilizarea în domenii periclitate – mulțumită aprobării pentru siguranță sporită Ex e

Gamă cuprinzătoare de produse cu aprobare Ex

Conector cu aprobare Ex  

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu aprobare Ex pentru siguranță sporită

Alegeți între soluții conectabile și neconectabile. Mai mult, blocurile terminale pentru cablaj imprimat și carcasa de bază a conectorului sunt concepute pentru procese de cositorire în val.

Pentru flexibilitatea necesară stau la dispoziție următoarele posibilități de conectare ale conductorilor:

  • Conexiune cu șurub
  • Conexiune push-in
  • Conexiune cu cameră cu arc

Atenție pericol de explozie!

Formarea unei explozii  

Exploziile pot apărea dacă se întâlnesc substanțe inflamabile, oxigenul și sursele de aprindere.

Siguranța oamenilor, mașinilor și clădirilor precum și protecția mediului au prioritate maximă. Aici joacă un rol important și prevenția împotriva exploziilor. Acestea pot să apară când se întâlnesc oxigenul, substanța inflamabilă și sursa de aprindere.

Articolele dispun de o autorizare de componente conform normelor IEC / EN 60079 - 0 și IEC/EN 60079-7, care definesc cerințele pentru dispozitive în atmosfere cu potențial exploziv.

Aprobare

Substanță inflamabilăGaz, lichid cețos, praf
tip de protecție aprindereEx e (siguranță sporită)
Grupa de dispozitiveII
Categoria de dispozitive2 GD
Nivel de protecție al dispozitivelorGb (materiale inflamabile survenite ocazional)
Grupă de gazeIIC (energie de aprindere < 60 μJ)
Condiție suplimentarăU (aprobare de componente – produse neutilizabile separat)

Doriți să aflați mai multe?

Faceți clic pe următorul buton și informați-vă cu privire la subiectul conectare dispozitiv
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere