Tehnologie de conectare pentru electronică de putere

Putere mare în conexiune

Putere mare în conexiune

Aduceți cu conectori, blocuri terminale cu cablaj imprimat și blocuri terminale cu trecere prin panou curenți înalți în siguranță în dispozitivul dvs.

Phoenix Contact vă oferă o gamă completă de conectori, blocuri terminale pentru cablaj imprimat și blocuri terminale cu trecere prin panou pentru aplicații la curent înalt. Soluţia potrivită pentru fiecare caz: secţiuni de 0,2 până la 150 mm², intensități ale curentului până la 309 A şi tensiuni de până la 600 volți UL/1000 V IEC.

Avantajele dvs.

  • Modalități flexibile de conectare pentru conductori de până la 150 mm² – prin tehnologie cu șurub, cu arc sau bolț
  • Utilizabile în multe moduri - conectori, blocuri terminale cu cablaj imprimat, blocuri terminale cu trecere prin panou.
  • Transfer sigur de curent până la 309 A - prin testări intensive de laborator și materiale de calitate
  • Utilizabile internațional - datorită aprobări UL și IEC/DIN VDE

Conectarea simplă și rapidă a blocurilor terminale pentru cablaj imprimat 76 A

Conectarea conductorilor fără unelte  

Serie SPT și PL cu tehnologie cu conexiune rapidă

Cu tehnologia de conectare rapidă conectați în mod simplu conectori de până la 25 mm².

  • La conexiunea conductor al seriei PL puteți alege între principiul fără unelte al brațului basculant acționat cu o singură mână și principiul push-in.
  • Seria SPT cu conexiune push-in permite conexiunea rapidă și fără unelte a conductorilor rigizi sau flexibili cu ferule de până la 16 mm².

125 A conectabil pe cablaj imprimat - acesta este un record

Bloc terminal pentru cablaj imprimat conectabil PC 35  

Conectorul PC 35 cu conexiune cu șurub

Conectorul unic PC 35 pentru conductori de până la 35 mm² transferă curenți de până la 125 A pe cablajul imprimat. Prin forțele reduse de introducere și ieșire la conexiunea conductor conexiunea dispozitivului se poate realiza confortabil și în clasa de performanță înaltă.

În plus latura dispozitivului oferă prin flanșa dublă integrată o modalitate sigură de fixare pe peretele carcasei.

309 A prin panou: montare simplă – fixare sigură

Blocuri terminale cu trecere prin panou  

Blocuri terminale cu cablaj imprimat cu conexiuni cu șurub, bolțar, push-in și cu arc

Conduceți curenți înalți în mod sigur prin panou cu selecția liberă a metodei de conectare Blocurile terminale constau dintr-o parte interioară și una exterioară și sunt blocate împreună fără unelte. Fixarea asigură o montare sigură, indiferent de rezistența peretelui.

  • Curenți până la 309 A
  • Tensiuni de până la 600 V UL/1000 V IEC
  • Secțiuni conductor de până la 150 mm²

Doriți să aflați mai multe?

Dați clic pe următorul buton și informați-vă pe subiectul conectării dispozitivelor
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere