Tehnologie de conectare pentru fotovoltaică

Cablarea sigură a instalațiilor FV

Cablarea sigură a instalațiilor FV

Conectați cablurile de date c.a. și c.c. fără unelte în siguranță la fața locului.

Cu sistemul de conectare unic SUNCLIX conectați module FV, cutii de joncțiune stringuri și invertoare simplu și sigur la fața locului. Pentru tehnologia fotovoltaică integrată în clădiri vă oferim cu SUNCLIX mini un sistem de conectare c.c. deosebit de compact.

Avantajele dvs.

  • Totul dintr-o singură sursă - un program complet de conectare pentru c.a., c.c., semnale și date
  • Configurare rapidă și sigură fără unelte speciale - datorită tehnologiei de conectare rapidă
  • Cablare de viitor a sistemelor FV - prin intermediul componentelor pentru tensiuni până la 1500 V
  • Flexibilitate mare - datorită soluțiilor de conectare pentru cabluri de 2,5 până la 16 mm²
  • Conexiune de durată și sigură - prin intermediul componentelor testate și certificate

Conector c.c. - de la modul până la invertor

Conector c.c. liber configurabil SUNCLIX

Conector c.c. liber configurabil fără unelte SUNCLIX

Cu conectorii unilaterali c.c. și trecerile prin panou potrivite vă cablați sistemele simplu și sigur direct la fața locului. Introduceți firul dezizolat în blocul terminal cu arc, închideți arcul, gata - atât de simplu este SUNCLIX.

  • Tensiuni până la 1500 V
  • Curenți până la 65 A
  • Conexiune conductor de 2,5 până la 16 mm²

Conector c.a. - de la invertor până la alimentare

Conector c.c. liber configurabil SUNCLIX mini pentru tehnologie fotovoltaică de fațadă

Conector c.a. SUNCLIX liber configurabil fără unelte

Conectorul c.a. SUNCLIX vă oferă o conexiune cu arc confortabilă și fără unelte pentru cabluri c.a. cu 3 poli la invertorul solar. Astfel puteți conecta continuu până la alimentarea cu sistemul unic SUNCLIX cu tehnologie cu conexiune cu arc.

  • Tensiuni până la 300 V
  • Curenți până la 25 A
  • Conexiune conductor de la 2,5 până la 6 mm²

Sistemul de conectare miniatural c.c. pentru tehnologie fotovoltaică integrată în clădire

Priză de perete pentru module cristalin

SUNCLIX mini - pentru o cablare c.c. compactă

Energia solară este absorbită nu numai de acoperiș, ci și de întreaga suprafață a clădirii. Pentru acest trend în obținerea de energie, cu SUNCLIX mini Phoenix Contact vă oferă un sistem de conectare c.c. deosebit de compact pentru tensiuni de până la 1000 V.

  • Conector c.c. cu diametru de doar 11 mm și conexiune rapidă
  • Cutie de derivație modulară pentru integrarea în module de fațadă
  • Diodă string c.c. pentru evitarea de curenți inverși

Doriți să aflați mai multe?

Dați clic pe următorul buton și informați-vă pe subiectul conectării dispozitivelor
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere