Tehnologie de conectare pentru fibră optică

Imun la interferențe și liber de potențial

Imun la interferențe și liber de potențial

Indiferent de tipul fibrei sau de interfață - alegeți din portofoliul nostru vast tehnologia potrivită pentru conectare.

Viteză mare de transfer, atenuare redusă, fără interferențe electromagnetice: cablul din fibră optică face parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură. Bazați-vă pe experiența îndelungată de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Program vast de conectare pentru toate tipurile de fibră în IP20
  • Cabluri liber configurabile în lungimea specificată de client
  • Asamblare rapidă în câmp, cu unelte profesionale
  • Cabluri de înaltă calitate pentru toate interfețele și rețelele obișnuite de pe piață

Conectori pentru cablare optică

Cabluri de fibră optică în orice design  

Cabluri de fibră optică în orice design

Pentru fiecare aplicație, distanță de transfer și interfață vă oferim conectorii potriviți de fibră optică în clasele de protecție între IP20 și IP67. Alegeți în funcție de tipul de fibră conectorul potrivit pentru următoarele interfețe:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Cabluri de fibră optică în funcție de dorințele dvs.

Cabluri de fibră optică diferite pentru orice aplicație  

Cabluri de fibră optică diferite pentru orice aplicație

Cablurile de fibră optică completează programul de fibră optică transformându-l într-un sistem integral de transmitere cu multiple posibilități:

  • Cabluri din fibră optică liber configurabile, cu combinații de fișe la alegere
  • Cabluri din fibră optică la lungimea dorită
  • Cabluri Patch liber configurabile pentru integrarea rapidă a dispozitivelor de fibră optică în rețelele existente din fibră optică

Unelte pentru configurarea simplă la fața locului

Unelte pentru configurarea simplă la fața locului  

Unelte pentru configurarea simplă la fața locului

Cu uneltele noastre dezvoltate special pentru tehnologia de fibră optică puteți configura liber conectori de fibră optică și cabluri de fibră optică precis, rapid și fiabil. Iar asta direct la fața locului.

Doriți să aflați mai multe?

Faceți clic pe următorul buton și informați-vă cu privire la subiectul conectare dispozitiv
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere