Tehnologie de conectare pentru Ethernet cu 10 gigabit/s

Extrem de rapid în mediul industrial

Extrem de rapid în mediul industrial

Folosiți conductorii noștri pentru un transfer de date cu 10 gigabit/s în mediul industrial.

Procesele moderne de automatizare solicită volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer de date. Profitați de ratele de date de până la10 gigabit/s în dispozitivele și sistemele dvs. Așa obțineți o comunicare fără interferențe în toată rețeaua întreprinderii - de la birou până la mașini.

Avantajele dvs.

  • Comunicare fiabilă de date – datorită componentelor conform CAT6A-Standard
  • Transfer rapid de date - prin rate de date cu o viteză de până la 10 gigabit/s
  • Cablare simplă, fără unelte speciale - cu conexiuni rapide IDC și PIERCECON
  • Securitate mare a datelor - prin concepte de ecranare speciale și materiale de înaltă calitate
  • Flexibilitate mare - prin diferitele realizări de carcase pentru dispozitive și tablouri de distribuție

Conectori M12 și RJ45 liber configurabili

Conectori liberi configurabili M12 și RJ45 pentru 10 gigabit/s  

Conectori M12 și RJ45 liber configurabili

Conectorii M12 și RJ45 pentru 10 gigabit/s de la Phoenix Contact pot fi configurați rapid și simplu direct la fața locului - acest lucru fiind posibil prin conexiunea PIERCECON la M12 și conexiunea cu dislocare la RJ45.

  • fără dezizolare datorită tehnologiei de conectare rapidă
  • diferite clase de protecție IP20 sau IP65/67

Conector dispozitiv M12 și RJ45

Conector dispozitiv M12 și RJ45  

Conector dispozitiv M12 pentru dispozitivele dvs.

Configurați-vă dispozitivele pentru viitor și integrați interfețe pentru 10 gigabit/s în dispozitivele dvs. Selectați conexiunea potrivită:

  • M12 și RJ45 cu cositorire pentru cablaj imprimat
  • M12 și RJ45 cu conexiune de cablu ecranată
  • Adaptor pentru M12 și RJ45

cabluri preconfigurate M12 și RJ45

cabluri preconfigurate M12 și RJ45  

cabluri preconfigurate M12 și RJ45

În funcție de aplicație vă stau la dispoziție cabluri pentru domeniul Office și utilizarea în medii dificile. Alegeți pentru asta din pachetul standard cuprinzător din cabluri patch în IP20 și IP67. La cerere putem pregăti soluția dvs. personalizată:

  • diferite lungimi și variante de cabluri
  • diferite combinații de conectori și bucșe
  • ambalare și imprimare individuală

CAT6A – High Speed pentru industrie

CAT6A Logo  

CAT6A – High Speed pentru industrie

Cu CAT6A sunt denumite componentele care îndeplinesc toate cerințele conform IEC, pentru a pune complet în aplicare în mediu industrial 10 gigabit/s.

Toate produsele noastre pentru conectare dispozitiv de 10 gigabit/s corespund acestor cerințe. Avantajul dvs.: transferul rapid de date și fiabilitatea funcționării industriale.

Doriți să aflați mai multe?

Dați clic pe următorul buton și informați-vă pe subiectul conectării dispozitivelor
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere