Tehnologie de conectare pentru mobilitate electrică

Lider în domeniul mobilității electrice

Lider în domeniul mobilității electrice

Participați activ la transformarea deplasării moderne, cu sistemul nostru unic de conectori fișă de încărcare.

Sistemele de conectori fișă pentru încărcare de la Phoenix Contact stabilesc standardele în procesul de încărcare a vehiculelor acționate electric. Astfel, de exemplu, în colaborare cu principalii producători germani de automobile, a fost dezvoltat așa-numitul „Combined AC/DC Charging System”, pentru încărcarea la curent continuu și alternativ.

Avantajele dvs.

  • Sortiment unic de conectori fișă – cu variantele Tip 1, Tip 2 și GB
  • Manevrare confortabilă - cu mânerul cu formă ergonomică
  • Deosebit de robust și durabil, grație materialelor de înaltă calitate și designului stabil
  • Utilizare sigură, printr-un sistem de blocare cu mai multe trepte între conectorul fișă pentru încărcare și vehicul

Sistem de conectori fișă de încărcare c.a. - toate tipurile dintr-o singură sursă

Sistem de conectori fișă de încărcare c.a. Tip 2  

Sistem de conectori fișă de încărcare c.a. Tip 2

Pentru standardele internaționale, Phoenix Contact vă oferă sistemul potrivit de conectori fișă pentru încărcare la curent alternativ. Conceptele speciale de blocare împiedică îndepărtarea prematură sau accidentală a ștecherului în timpul procesului de încărcare.

  • Tip 1 (SUA/Japonia) – curenți de până la 32 A și tensiuni de până la 250 V
  • Tip 2 (Europa) – curenți de până la 63 A și tensiuni de până la 480 V
  • Standard GB (China) – curenți de până la 32 A și tensiuni de până la 440 V

Sistem de conectori fișă de încărcare combinată c.a./c.c. pentru încărcare rapidă

Mufe și prize pentru mobilitate electrică  

Sistem de conectori fișă de încărcare c.c. Tip 2

Prin intermediul așa-numitului „Combined AC/DC Charging System”, este acceptată încărcarea vehiculelor electrice la curent continuu și alternativ. Datorită distribuției universale a pinilor unui conector din mufele de pe vehicul, este necesar numai un conector priză de încărcare, pentru încărcarea la curent alternativ și la curent continuu.

La încărcarea la curent alternativ, conectorul c.a. Tip 2 poate fi conectat la mufă. Pentru încărcarea rapidă pe drum, cu până la 200 A, conectorul c.c. Tip 2 este introdus în mufă.

Sistem de conectori fișă de încărcare pentru vehicule comerciale

Conectoare la curent continuu pentru vehicule comerciale  

Sistem de conectare pentru vehicule comerciale electrice

Phoenix Contact vă oferă, pe lângă sistemele de conectare standardizate pentru automobile, și conectoare de înaltă performanță pentru încărcarea la curent continuu a unităților mari de baterii secundare, până la 400 A.

Conceptul de baterie secundară c.c. este ideal pentru vehiculele comerciale pentru motostivuitor cu furcă, vehicule de transport și curățenie, pentru și pentru transportul de persoane cu autobuze.

Monitorizare și control

Controler de încărcare EV Charge Control  

Controler de încărcare EV Charge Control

Cu EV Charge Control, încărcați vehiculele electrice conform normelor și fiabil. Astfel utilizați controlerul flexibil de încărcare în cele mai diverse aplicații.

Contorul pentru curent electric EMpro și transformatorul de curent PACT vă oferă, în orice moment, o privire de ansamblu asupra parametrilor electrici relevanți pentru infrastructura dvs. de încărcare.

Doriți să aflați mai multe?

Faceți clic pe următorul buton și informați-vă pe subiectul conectării dispozitivelor
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere