Tehnologie de conectare pentru propulsii

Putere maximă la dimensiune minimă

Putere maximă la dimensiune minimă

Folosiți noii conectori M12 și M17 pentru dezvoltarea dispozitivelor compacte.

Motoarele și dispozitivele devin tot mai mici și mai performante. Phoenix Contact oferă cu noii conectori M12 și M17 soluția potrivită: conexiuni compacte pentru curenți de până la 20 A.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu la aceeași performanță - datorită dimensiunilor reduse
  • Conectate rapid și sigur cu doar o jumătate de rotație - cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON
  • Conexiune fără erori - datorită codării mecanice pentru conectorii c.c. și c.a. M12 și codarea pe culori la conectorii M17
  • Funcționare fiabilă - prin design robust și materiale de înaltă calitate, cu grad de protecție IP65/67

Pentru prima dată performanță mare în designul M12

Conector M12  

M12: performanță mare într-un spațiu redus

Cu conectorii M12 POWER pot fi conectate pentru prima dată 12 A și 630 V cu conectori M12 la dispozitivul dvs. Astfel, dimensiunea M12 deschide calea către noi domenii de aplicare pentru alimentarea cu energie a dispozitivelor dvs. electrice.

Prin codarea S și T este împiedicată conectarea greșită.

Conectori M17 pentru putere și semnale

Conector M17  

Putere și semnale compacte în format M17

Conectori circulare din seria M17 COMPACT stabilesc standardele în tendința spre miniaturizare. În ciuda dimensiunii micșorate cu 15 % față de conectorii M17 obișnuiți pe piață - conectorii circulari cu 4 până la 17 poli sunt prevăzuți pentru capacitate de transmisie de până la 20 A și 630 V.

Trei noi modele de carcase precum și marcajul individual al conectorilor cu inele colorate oferă soluții flexibile pentru conexiunea dvs. electrică.

Conectori turnați în plastic de la M5 până la M40

Sistem de blocare rapidă SPEEDCON  

Conectori turnați în plastic

Sistemul de blocare rapidă SPEEDCON funcționează după principiul Plug & Turn: sistemul de blocare rapidă SPEEDCON este 100 la sută compatibil cu toți conectorii M12. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să vă adaptați.

Cu o doar o jumătate de rotație, obțineți conexiunea optimă și reduceți timpul de montaj cu până la 90 de procente.

Mergeți la sigur: SPEEDCON de la Phoenix Contact îndeplinește toate proprietățile electrice și mecanice ale conexiunii M12 clasice precum și toate standardele și cerințele uzuale.

Doriți să aflați mai multe?

Dați clic pe următorul buton și informați-vă despre subiectul
conectării dispozitivelor pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere