Tehnologie de conectare pentru automatizarea clădirilor și lumini LED

Extrem de mic

Extrem de mic

Folosiți avantajele conectorilor deosebit de compacți cu conexiune rapidă.

Înapoi la Tendințe: Tehnologie de conectare deschizătoare de drumuri

Categorii

Module electronice în tehnologia pentru clădiri și industria tehnologiei iluminatului devin tot mai compacte. În acest scop sunt concentrate tot mai multe componente și funcții pe cablajul imprimat. Pentru aceste domenii de aplicație, Phoenix Contact vă oferă diferite conectori miniaturali pentru conexiunea conductor perfectă.

Avantajele dvs.

  • Utilizabile în mod flexibil - printr-un design compact
  • Economie de timp - prin conexiunea conductor simplă și fără unelte
  • Optimizarea costurilor - prin echipare automată cu tehnologie SMD

Conector miniatural cu conexiune rapidă

Conexiune confortabilă: conector PTPM și PTSM  

Conexiune confortabilă: conector PTPM și PTSM

Conectorii compacți, miniaturali pentru curenți de până la 6 A și tensiuni de până al 200 V sunt livrate în ambalaje legate pentru asamblarea cablajului imprimat.

  • Cu conectorul PTPM conductorii flexibili cu o secțiune de până la 0,34 mm²
    fără dezizolarea per conexiune rapidă Pierce.
  • Familia PTSM cu tehnologia de conexiune cu arc push-in permite conectarea
    de conductori rigizi și flexibil de până la 0,5 mm².

Blocuri terminale cu conexiune rapidă IDC în format miniatural

Blocuri terminale miniaturale pentru cablaj imprimat cositorizabile THR cu conexiune rapidă  

Blocuri terminale miniaturale pentru cablaj imprimat cositorizabile THR cu conexiune rapidă

Blocul terminal pentru cablaj imprimat cu 2 poli este deosebit de mic și se potrivește pentru
procese de cositorire THR. Prin mecanismul de blocare și cositorire
conductorii sunt conectați sigur și fără unelte în contactul de tăiere.

  • Secțiuni conductor de până la 0,34 mm² în pas 2,5 mm
  • Curenți până la 4 A
  • Tensiuni până la 160 V

Conectori pentru benzi pin-strip

Bloc terminal pentru cablaj imprimat pentru conectori tip șir de pini cu funcție de blocare  

Bloc terminal pentru cablaj imprimat pentru conectori tip șir de pini cu funcție de menținere

Cu conectorul PTS cablați conductori rigizi și flexibili rapid și simplu prin tehnologia de conectare push-in consacrată. Funcția de blocare împiedică desprinderea neprevăzută a conectorilor la vibrații puternice.

  • Compatibil cu conectori tip șir de pini standard
  • Curenți până la 10 A, tensiuni de până la 400 V
  • Secțiune conductor până la 2,5 mm²

Doriți să aflați mai multe?

Dați clic pe următorul buton și informați-vă pe subiectul conectării dispozitivelor
pentru date, semnale și putere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Tehnologie de conectare pentru aplicații LED

Conectare confortabilă și rapidă a cablajelor imprimate LED moderne

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere