Conectori circulari pentru corpuri de iluminat industriale și pentru aer liber

Conectori circulari pentru corpuri de iluminat industriale și pentru aer liber

Tehnologii de conectare robuste

Pentru conectarea dispozitivelor și cablarea de câmp, Phoenix Contact oferă numeroase soluții.

Conceptul iluminării pentru mediul industrial dur și pentru aplicații în aer liber impune cerințe ridicate. În acest scop, Phoenix Contact oferă o gamă extinsă de conectori circulari cu protecție IP și configurații de cablu. Alegeți conectori liber configurabili cu conexiune cu șurub sau IDC sau utilizați cablurile deja asamblate.

Avantajele dvs.

  • Fiabilitate ridicată prin conectorii robuști cu grad de protecție IP65 până la IP69K
  • Soluții de conectare performante, pentru curenți de până la 35 A și tensiuni de până la 690 V
  • Conectori cu conexiune cu șurub și IDC, pentru instalare flexibilă la fața locului
  • Cabluri preasamblate pentru cablare rapidă, fără erori
  • Diversitate mare de conectori pentru dispozitive, pentru integrarea simplă în dispozitivele dvs.

Conectori circulari fiabili, pentru medii dificile

Găsiți rapid soluția de care aveți nevoie

La linkul următor puteți găsi toți conectorii circulari pentru corpuri de iluminat industriale și pentru aer liber.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere