Automatizarea clădirilor

Echipare optimă

Echipare optimă

Confortabil, eficient energetic, modular: în portofoliul nostru extins găsiți soluția pentru automatizarea dvs.

De la blocuri terminale la protecție la tensiune de descărcare și până la controlere cu funcții complexe: le puteți găsi pe toate în agama noastră de produse. Avem pentru dvs. produsele și sistemele optime - pentru automatizarea clădirii dvs.

Economie de energie

Contoare pentru curent electric EMpro  

Măsurare și comunicare a datelor energetice

Înregistrarea datelor energetice din clădiri a fost întodeauna importantă. Transparentizați consumul și luați măsurile optime: astfel veți economisi energie și bani.

Măsurare, analiză și comunicare a datelor energetice

Contoarele de curent electric EMpro de la Phoenix Contact detectează și monitorizează caracteristicile electrice ale clădirii dvs. Cu ajutorul dispozitivelor compatibile cu rețeaua, toate datele măsurării sunt disponibile centralizat și la fața locului. EMpro este variabil: prin intrările digitale pot fi numărate impulsurile din contorul de curent.

Lumină și umbră: confort maxim, energie redusă

DALI, control iluminat, control jaluzele BACL, EnOcean  

Control confortabil al luminilor și umbrelor

Doriți cel mai mare confort și, în același timp, un consum redus de energie la lumină și umbră?

Vă oferim soluții flexibile pentru uz industrial, ca de exemplu:

  • Produse pentru tehnologie radio EnOcean pentru comandă wireless a luminilor
  • Produse pentru magistrale de iluminat DALI, pentru comanda flexibilă a corpurilor de iluminat și pentru obținerea controlului constant al luminii sau al controlului pentru scenă

Încălzire, climatizare, ventilare: structură modulară, foarte flexibilă

BACL, regulator PID, funcție bloc, HKL  

Control optim pentru încălzire, climatizare,ventilare

Doriți să vă echipați în mod optim pentru încălzire, climatizare, ventilare?

Portofoliul de produse de la Phoenix Contact conține soluții pentru numeroase aplicații. Oferta este construită modular și, astfel, flexibilă în cel mai înalt grad.

  • Librărie funcții bloc: avem pregătite numeroase funcții bloc pentru componentele de la Phoenix Contact.
  • Selectați pentru aplicația dvs. hardware-ul și software-ul potrivite, din oferta noastră cuprinzătoare.
  • Pentru automatizarea încălzirii, climatizării și ventilării utilizați soluția Ethernet adecvată.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere