Soluție pentru controlul luminilor

Prezentare generală

Hală de producție iluminată  

Sistem inteligent de control al luminilor - flexibil și individual

  • Proiectantul, constructorul și operatorul sistemelor de iluminat se confruntă cu provocarea iluminatului zonelor individuale și controlul separat al intensității luminilor.
  • Phoenix Contact oferă tablouri de distribuție pentru lumini, pregătite pentru instalare, care să poată fi conectate prin rețeaua Ethernet în sistemul de control respectiv, precum și în sistemele de management energetic.
  • Tablourile de distribuție pentru lumini pot fi reglate și interconectate simplu. Astfel executați funcții de iluminat ecologic, pentru un iluminat orientat spre cerere.

Aplicație

Birouri necompartimentate  

Atmosferă prietenoasă cu ajutorul luminii

Luminile garantează securitatea, concentrarea și mediul de lucru din timpul producției, la fel ca într-un birou. Calitatea iluminatului crește, odată cu reducerea costurilor cu energia. Nu mai este vorba doar despre aprinderea sau stingerea luminii. Proiectantul, constructorul și operatorul sistemelor de iluminat se confruntă cu provocarea iluminatului separat al zonelor individuale și reglarea intensității luminilor ca răspuns la lumina zilei sau la alți factori.

Aceste noi sarcini impun automatizarea iluminatului. Sunt luate în considerare diferite influențe externe, precum timpii de producție și cei de pauză, prevederile referitoare la securitatea muncii, lumina zilei, dar și preferințele individuale. Aceste cerințe diverse necesită un sistem de control complex al echipamentelor de iluminat. Creșterea presiunii costurilor la flexibilitate ridicată impune, în acest caz, concepte noi de control și propuneri de soluții pentru echipamentele de iluminat.

Soluție

Phoenix Contact oferă diferite tablouri de distribuție pentru lumini, care sunt construite gata de instalare și, prin urmare, pot fi conectate imediat. Prin browserul web sunt definite toate funcțiile dorite. Prin intermediul rețelei Ethernet, sistemul poate fi integrat în orice sistem de control, precum și în sistemele de gestionare a energiei.

Tablourile de distribuție pentru lumini există în versiuni pentru hale industriale, clădiri de birouri, zone în aer liber și iluminat de urgență. Acestea pot fi utilizate separat sau combinate în număr mare, fără a exista eforturi mai mari de configurare.

Puteți interconecta simplu tablourile de distribuție pentru lumini și le puteți regla rapid, prin preluarea parametrilor. Astfel executați funcții de iluminat ecologic, care pot fi operate pe mai multe tablouri de distribuție pentru lumini interconectate. Trebuie conectate numai alimentarea tabloului, luminile sau benzile luminoase, dacă este necesar DALI, semnalele de intrare ale comutatorului convențional sau senzorii de mișcare, posibilii senzori de lumină și rețeaua Ethernet.

Setare și conectare simple  

Control al luminilor în rețea

Tablouri de distribuție pentru lumini, pregătite pentru instalare  

Tablou de distribuție pentru lumini de la Phoenix Contact

Light Control – de la standard la personalizat

În esență, soluția constă dintr-un controler performant, modular, cu un program finit și o interfață pentru serverul web pentru parametrizarea funcțiilor dorite.

  • Semnalele de ieșire de 24 V c.c. comută releele de sarcină sau contactoarele pentru controlul luminilor.
  • Alternativ, sunt disponibile până la opt interfețe DALI, care în total comandă inteligent aproximativ 500 de lumini.
  • Modulele de intrare de 24 V c.c. permit conectarea butoanelor, comutatoarelor și senzorilor de mișcare ca semnale de intrare.
  • Un modul de interfață permite conectarea unui receptor wireless EnOcean.
  • Panourile tactile pe bază de OPC pot fi integrate prin intermediul rețelei, pentru o operare confortabilă.
  • Integrarea senzorilor de lumină se face prin semnale analogice standard.
  • Un bloc terminal de măsurare a energiei asigură măsurarea parametrilor electrici pentru achiziția de date energetice.

Avantajele dvs.

  • Creștera eficienței prin iluminatul orientat spre necesitate
  • Organizare flexibilă și rapidă a iluminatului, prin browserul web
  • Efort redus de planificare, prin tablourile de distribuție pregătite de asamblare, pre-cablate
  • Punere în funcțiune rapidă, prin definirea simplă a funcțiilor
  • Parametrizare și diagnoză de la distanță a iluminatului

Produse

DescriereTipNr. articol
Distribuitor de lumini pentru iluminatul halelor, cu ieșiri monofazateCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Distribuitor de lumini pentru iluminatul halelor cu DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Distribuitor de lumini pentru clădirile de birouri cu ieșiri monofazateCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Distribuitor de lumini pentru clădirile de birouri cu DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Distribuitor de lumini pentru iluminat exterior, cu ieșiri monofazateCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Distribuitor de lumini pentru iluminat de siguranță și semne de evacuareCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (card SD pentru PLC tip ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
DescriereTipNr. articol
Distribuitor de lumini pentru iluminatul halelor, cu ieșiri monofazateCBL-LCC-TS-6-AN-1
Distribuitor de lumini pentru iluminatul halelor cu DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Distribuitor de lumini pentru clădirile de birouri cu ieșiri monofazateCBL-LCC-TS-6-RB-1
Distribuitor de lumini pentru clădirile de birouri cu DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Distribuitor de lumini pentru iluminat exterior, cu ieșiri monofazateCBL-LCC-TS-6-AL-1
Distribuitor de lumini pentru iluminat de siguranță și semne de evacuareCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (card SD pentru PLC tip ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere