Vopsire

Vopsire

Securitate prin redundanță

Cu redundanța la nivel de rețea, sursă de alimentare și control vă puteți asigura continuitatea proceselor de vopsire.

Transportul, manipularea și vopsirea trebuie să se facă neîntrerupt și extrem de automatizat în numeroase domenii. În timpul proceselor de vopsire sunt utilizate numeroase materiale, în cele mai diverse condiții de mediu. Condiția preliminară pentru calitatea și utilizarea eficientă a acestor materiale este reprezentată de transparența datelor și o tehnologie de comunicații industriale fiabile.

Tehnologia de automatizare de la Phoenix Contact sprijină aceste activități comprehensive până la tehnologia de proces.

Avantajele dvs.

  • Procese fiabile prin rețele flexibile de comunicații
  • Proceduri neîntrerupte prin concepte redundante de control, surse de alimentare și rețea
  • Parametrizare optimă durabilă pentru vopsire de înaltă calitate

Rețele redundante

Controlere redundante de mare putere  

Siguranță în caz de avarie, prin controlerele redundante

În timpul procesului de uscare, sistemele de automatizare solide sunt absolut necesare. Soluția o reprezintă conceptele de control cu structură redundantă, pe baza controlerului nostru de mare putere, RFC 460R.

La defectarea unui controler, celălalt controler preia funcția primului. Astfel, vă puteți asigura în timpul vopsirii că automatizarea funcționează perfect.

Surse de alimentare redundante

Surse de alimentare redundante  

Alimentare cu energie fiabilă în automatizare

Dacă în componentele sistemului sau în componentele individuale apar scurte întreruperi în alimentarea cu energie, procesele termice se pot anula.

Pentru a preveni defecțiunile de sistem și produs, conceptele redundante de alimentare asigură alimentarea fiabilă a componentelor de automatizare.

Protecție împotriva exploziilor

Module I/O Ex i cu protecție intrinsecă  

Aparate I/O pentru utilizare sigură în medii cu potențial exploziv

În sistemele de vopsire, este posibil ca materialele utilizate să creeze o atmosferă cu potențial exploziv.

Phoenix Contact vă oferă module I/O Ex i cu protecție intrinsecă, pe care le puteți înseria în amonte de blocurile terminale de alimentare. În acest sens, aveți la dispoziție o varietate mare de blocuri terminale I/O standard, pentru utilizare în zone fără și cu potențial exploziv, până la Zona 2.

Securitate prin redundanță

Și în zonele de inginerie de proces pentru vopsire, o avarie înseamnă deteriorarea semnificativă a produselor și sistemelor. Soluția este redundanța la nivel de rețea, surse de alimentare și control, cu controlerul nostru RFC 460R.

Datorită tehnologiei AutoSync, proiectată de Phoenix Contact, două controlere RFC 460R configurează şi sincronizează automat toate funcțiile de redundanţă.

Topologie: concept de redundanță în timpul vopsirii

Concept de redundanță la nivel de rețea, surse de alimentare și control

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere