Construcția de caroserii

Construcția de caroserii

Producție permanentă

Soluțiile pe baza standardelor IT recunoscute permit procese fine de engineering și lansări rapide de produse.

În construcția de caroserii sunt puse în aplicare cele mai diverse variante de caroserii, fără întrerupere și fără afectarea ciclurilor de producție.

Soluția noastră de automatizare deosebit de adecvată pentru comunicații asigură fluxul informaționale pentru productivitatea, flexibilitatea și calitatea ridicată a producției. Produsele de rețelistică și controlerele de la Phoenix Contact funcționează cu standardele IT recunoscute. Acesta este un avantaj la integrarea în procesele de engineering și asigură o lansare rapidă a produselor.

Avantajele dvs.

  • Productivitate ridicată și păstrarea timpilor de ciclu prin procesarea rapidă în timpul efectuării comenzilor
  • Capacitate ridicată de integrare și independență, datorită standardelor deschise din comunicațiile industriale
  • Integrarea simplă a soluției de automatizare în procesul de engineering, prin intermediul interfețelor standardizate

Stație de deservire

Stație de deservire  

Hardware și software pentru operare eficientă

Și în producția extrem de automatizată, operarea este un factor important al productivității.

Împreună cu dvs., coordonăm conceptele individuale pentru stațiile de deservire, conform cerințelor: de la hardware-ul utilizat până la software-ul folosit pentru programare și vizualizare. Împreună cu interfețele de utilizator standardizate, sistemul asigură orientarea maximă.

Arhitectură software

Captură de ecran din software-ul aplicației  

Blocuri pentru o arhitectură integrată

De la proiectare la punerea în funcțiune și până la operarea sigură: arhitectura integrată a software-ului aplicației ia în considerare caracteristicile fiecărei etape de exploatare a producției.

Pe baza acestei arhitecturi, Phoenix Contact oferă numeroase blocuri de funcții și vizualizare. Împreună cu vizualizarea automată, beneficiați de o soluție rapidă și rentabilă.

Reducerea încărcării de bază

Controlul celulelor robotizate prin intermediul unei tablete  

Controlul resurselor prin PROFIenergy

În celulele robotizate există pauze, de exemplu la înlocuirea sculelor sau la intervale regulate de relaxare.

Cu controlerele PROFINET de la Phoenix Contact puteți opri automat sau puteți reporni consumatorii de care nu este nevoie, respectiv componentele corelate din punct de vedere tehnologic, prin PROFIenergy, în timpii de pauză în producție. Astfel veți economisi energie și costuri.

Concept de automatizare

În construcția de caroserii există procese de asamblare recurente. Sistemele sunt împărțite pentru producția diferitelor componente de caroserie și sunt securizate prin firewall.

Informațiile despre vehicule sunt transmise în sistem sau în celulă, prin intermediul unor switchuri Layer-3. Controlerele precum RFC 470S PN reglează secvența tehnologică, în paralel cu monitorizarea circuitului de protecție.

Topologie: concept de automatizare în construcția de caroserii

Concept pentru o automatizare eficientă în construcția de caroserii

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere