Instalare și configurare

Instalare și configurare

Perfect adaptat la cerințele dumneavoastră

Nu vă lăsăm să vă descurcați pe cont propriu la punerea în funcțiune a sistemului dumneavoastră de marcare, ci vă ajutăm la configurarea tuturor parametrilor în mod individual, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

Realizăm configurarea imprimantei dumneavoastră, inclusiv a software-ului preinstalat și a driverelor necesare, direct la fața locului. Ulterior, vă oferim un instructaj intensiv cu privire la utilizarea imprimantei și a software-ului. Vom realiza împreună un set de activități de imprimare și vă vom oferi cunoștințele necesare pentru operarea în siguranță a imprimantei.

Avantajele dumneavoastră

  • Funcționare ireproșabilă datorită instalării realizate direct la fața locului, luând în considerare condițiile locale
  • Utilizare în siguranță a sistemului dumneavoastră de marcare mulțumită instructajului extensiv
  • Fără pierderi de timp datorită faptului că instruirea are loc direct la fața locului

Contact

Vă interesează serviciile noastre de configurare și instalare?

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere