Producător de utilaje

Producător de utilaje

Mergeți la sigur

În realizarea cerințelor dumneavoastră legate de siguranță, bazați-vă pe know-how-ul experților noștri.

Înapoi la Servicii pentru securitatea mașinilor și a sistemelor

Categorii

  • Consiliere

    Vă împărtășim experiențele noastre dobândite de-a lungul anilor privind tema siguranței funcționale.

  • Seminare

    Cu temele seminarelor noastre venim în întâmpinarea tuturor provocărilor pe care le implică Directiva pentru utilaje, pentru producția și punerea în vânzare a utilajelor.

  • Implementare

    Pentru a vă putea concentra mai bine pe competențele de bază, vă instruim intensiv în legătură cu implementarea cerințelor privind siguranța utilajelor.

  • Analiză/Inspecție

    Pentru protecție juridică, trebuie să puteți demonstra cu o documentație completă și fără deficiențe că ați parcurs toate etapele necesare de la evaluarea riscurilor până la validare.

Ca producător de utilaje, atunci când proiectați, construiți, montați, modificați, completați sau introduceți pe piață, trebuie să respectați cerințele Directivei pentru utilaje, în special privind siguranța și fiabilitatea controlerelor.

Servicii experte conform directivelor

Ciclul de viață al aplicației de securitate pentru mașini  

Ciclul de viață al aplicației de securitate pentru mașini

Măsurile noastre se orientează în funcție de ciclul de viață al aplicației de securitate pentru mașini, pe baza standardelor EN ISO 13849 și EN 62061. Aceasta înseamnă: Vă susținem consecvent, planificabil și demonstrabil în realizarea cerințelor dumneavoastră legate de siguranță. În acest mod puteți exclude, în calitate de responsabil pentru siguranța funcțională, toate erorile posibile și sistematice, lucrând astfel în conformitate cu normele.

Asistență privind ciclul de viață al aplicației de securitate a sistemului dvs.
Vă asistăm în fiecare etapă a ciclului de viață al aplicației de securitate a sistemului dvs. – de la evaluarea riscurilor, trecând prin validare până la marcajul CE.

Descărcări

Aici găsiți descărcări cu informații detaliate privind fazele individuale, măsurile necesare după caz și privind asistența noastră pentru dvs.

Descriere Limba Stadiu
Pentru toate etapele: analiza proceselor [PDF, 79 KB]
Analiza procesului pentru atingerea siguranței mașinii
engleză 15.02.2011
Etapa 0: Evaluarea riscurilor [PDF, 0,11 MB]
Determinarea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor
engleză 15.02.2011
Etapa 1: Proiectarea siguranței [PDF, 0,12 MB]
Managementul siguranței funcționale
engleză 15.02.2011
Etapa 2: Specificații [PDF, 0,11 MB]
Întocmirea și verificarea specificațiilor tehnice pentru hardware și software.
engleză 15.02.2011
Etapa 3: Proiectarea validării [PDF, 0,11 MB]
Proiectarea testelor funcționale pentru funcțiile de siguranță
engleză 15.02.2011
Etapa 4: Realizarea [PDF, 0,14 MB]
Parametrizarea și programarea funcțiilor de siguranță conform specificațiilor tehnice
engleză 15.02.2011
Etapa 5: Verificarea [PDF, 0,12 MB]
Verificarea configurației pentru hardware și software
engleză 15.02.2011
Etapa 6: Simularea codului [PDF, 0,11 MB]
Simularea funcției de siguranță
engleză 15.02.2011
Etapa 7: Validarea [PDF, 0,11 MB]
Test funcțional, raport de verificare și validare, managementul configurației
engleză 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere