Ghid de selecție pentru protecția la supratensiune în tehnologia informației

Ghid de selecție pentru protecția la supratensiune în tehnologia informației

Căutare simplă

Protecția la supratensiune adecvată pentru interfața dumneavoastră.

Alegerea protecției corecte la supratensiune în tehnologia informației este deosebit de dificilă din cauza numărului mare de interfețe diferite disponibile. Ghidul de selecție STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) de la Phoenix Contact vă asistă la alegerea protecției dumneavoastră optime la supratensiune.

STOP-IT – Ghidul de selecție

În tabelul aflat mai jos, puteți găsi dispozitive de protecție la supratensiune pentru instalații de date, de telecomunicație, de tehnologie de măsurare și control și radio, de exemplu, pentru Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS și Profibus.

  • Prima coloană conține o listă sortată alfabetic a interfețelor pentru care recomandăm utilizarea unei protecții la supratensiune.
  • În cea de-a doua coloană este descris dispozitivul de protecție la supratensiune adecvat pentru fiecare interfață în parte. Fiecare dispozitiv de protecție dispune de un link, prin intermediul căruia puteți accesa datele tehnice ale produsului.
  • În ultima coloană pot fi descărcate exemple de aplicații.
InterfațăProtecție la supratensiuneExemplu de aplicație
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfațăProtecție la supratensiuneExemplu de aplicație
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Descărcare exemplu de aplicație
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfațăProtecție la supratensiuneExemplu de aplicație
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Descărcare exemplu de aplicație
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfațăProtecție la supratensiuneExemplu de aplicație
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere