VHPready

VHPready

Standardul pentru centrale electrice virtuale

Experimentați noile tehnologii pentru un management inteligent al energiei, bazat pe producătorii descentralizați de energie.

Împreună cu partenerii din industrie, industria energetică și cercetare, Phoenix Contact lucrează la un standard comun pentru legarea în rețea a producătorilor descentralizați de energie. Standardul VHPready (care înseamnă Virtual Heat & Power) este baza centralelor electrice virtuale, în care producătorii de energie volatilă, regenerabilă, pot fi conectați în rețea, astfel încât să garanteze o alimentare constantă a firmelor și a economiei.

Avantajele dvs.

  • Efort redus de proiectare, datorită conectării rapide a BHKW la o centrală electrică virtuală
  • Întreținere la nevoie, prin monitorizarea centralizată a parcurilor de instalații
  • Schimb simplu de informații la nivelul centralelor electrice virtuale, datorită comunicației unitare
  • Conectare simplă la o centrală electrică virtuală, prin interfața standardizată de comunicare
  • Utilizarea modelului de finanțare prin marketing direct, prin integrarea într-o centrală electrică virtuală

Ce face VHPready în centralele electrice virtuale?

a_0064063  

Centrală electrică virtuală

O centrală electrică virtuală este o conexiune între mai mulți producători descentralizați de energie, în principal regenerabilă, precum sisteme fotovoltaice, parcuri eoliene sau instalații de biogaz. Acești producători constituie, virtual, o unitate, o centrală electrică. Această centrală electrică poate introduce energia electrică în rețeaua de alimentare cu energie a companiei de alimentare cu energie, în funcție de necesarul de curent electric.

VHPready este un standard industrial deschis, pentru controlul unităților descentralizate din camera de comandă. Printr-o comunicație unitară și standardizată, interconectarea și gestionarea unei centrale electrice virtuale sunt simplificate considerabil.

Forumul industrial VHPready a stabilit, în acest sens, anumite puncte informative pentru comunicații, precum și o codare prin SSL/TLS, PKI. Din multitudinea de protocoale de control la distanță existente, au fost alese protocoalele deja consacrate pe piață, IEC 60870-5-104 și IEC 61850-7-420. Dacă sunt îndeplinite cerințele definite în protocoalele acceptate și cele de securitate, instalațiile pot fi conectate într-o rețea VHPready.

Ce oferă PHOENIX CONTACT pentru VHPready?

Designul unei centrale electrice virtuale  

Designul unei centrale electrice virtuale

Phoenix Contact oferă, prin îndelungata sa experiență în tehnologia de automatizare, software special pentru industria energetică și un portofoliu larg de soluții personalizate hardware inovatoare, pentru centralele electrice virtuale.

Un design modular și asistență pentru aproape toate interfețele obișnuite de comunicații asigură flexibilitatea necesară pentru realizarea unei comunicații sigure și standardizate între producătorii și consumatorii de energie și pentru camera de comandă.

De la hardware până la software-ul de comunicații la distanță Resy+, Phoenix Contact vă oferă o soluție completă pentru comunicații conform standardului VHPready.

Partener pentru centrale electrice virtuale

Portofoliul de produse de la Phoenix Contact  

Totul dintr-o singură sursă

Doriți să generați energie cu centralele electrice virtuale și să o puneți la dispoziția consumatorilor, la cerere? Phoenix Contact este partenerul potrivit pentru controlul inteligent al producătorilor descentralizați de energie, consumatorilor și sistemelor de stocare.

Ca promotor al standardelor industriale deschise, Phoenix Contact dispune de competențele adecvate și de portofoliul de produse necesar pentru a vă oferi o soluție modulară pe baza interfețelor standardizate de comunicații. Contactați-ne sau utilizați formularul de contact din coloana din dreapta.

Produsele noastre pentru soluția dvs.

Pentru a dezvolta o soluție adecvată pentru dvs., Phoenix Contact revine la produsele selectate pentru centrala electrică virtuală.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere