Laborator de curenți de impuls şi de mare intensitate

Laborator de curenți de impuls şi de mare intensitate

Performant, competent și acreditat

Echipamentul potrivit pentru testări conforme cu standardele.

Pe o suprafață de 1.300 m², în cadrul Phoenix Contact funcționează un laborator modern, performant și acreditat, special pentru testarea dispozitivelor de protecție la supratensiune. Aici sunt reproduse, printre alte evenimente perturbatoare, loviturile de trăsnet, operațiunile de comutare sau descărcări electrostatice.

Inaugurarea din luna mai 2014

La data de 21 mai 2014, Phoenix Contact a inaugurat noul Centru de Cercetare și Tehnologie pentru domeniul protecției la supratensiune. Prin această competență proprie la fața locului ne consolidăm poziția de lider tehnologic în acest domeniu.

Noua clădire combină laboratoare de înaltă tensiune și de curenți foarte mari cu spații de birouri pentru dezvoltare, design și marketing sub același acoperiș. Laboratorul cu o suprafață de aproximativ 1.300 m2 este adaptat special la cerințele tehnologice și de siguranță privind tehnologia testării și respectă aproape toate cerințele internaționale standardizate, stabilite de Autoritățile de certificare.

În concluzie, posibilitățile de testare pot descrie Centrul Tehnologic din Blomberg ca fiind cel mai performant laborator din lume pentru dispozitive de protecție la supratensiune.

Redare videoclip

Echipamentul potrivit pentru testări performante

Generatoare de curent de descărcare în laborator  

Generatoare de curent de descărcare în laborator

Sistemele de testare ale laboratorului sunt în măsură să genereze curenți de descărcare și tensiuni de descărcare cu diferite forme ale impulsului. De asemenea, pot fi generați curenți de scurtcircuit și curenți c.c. la o tensiune cu trepte fine, reglabile.

O caracteristică specială a laboratorului este că sistemul performante de alimentare poate fi cuplat cu generatoarele de curent de descărcare. Astfel este creat un mediu realist pentru testarea dispozitivelor de protecție la supratensiune.

Câmpul de testare cu curent înalt

Câmp de testare cu curent înalt  

Câmp de testare cu curent înalt în laborator

Aici sunt posibile testările cu impulsuri de curent de descărcare de până la 100 kA (8/20), în combinație cu o sursă puternică de curent alternativ pe dispozitivele de protecție la supratensiune.

Testarea simulează comportamentul de operare al dispozitivelor de protecție și interacțiunea acestora cu sistemul de alimentare în cazul unei tensiuni de descărcare.

Pe lângă această testare specială pentru dispozitivele de protecție la supratensiune, câmpul de testare poate fi folosit în mod universal cu una până la trei faze.

Verificările se fac astfel

Sistemul de testare cu curenți de descărcare generează curenți de descărcare atmosferică cu forme de undă între (10/350) μs și 100 kA și curenți de descărcare cu forme de undă între (8/20) μs și 200 kA. Astfel dispozitivele de protecție la supratensiune cu cea mai mare clasă de performanță pot fi verificate în conformitate cu standardele.

Pentru generarea impulsurilor este disponibilă o energie de 141 kJ, obținută de la o baterie de condensatoare cu 44 μF și o tensiune maximă de încărcare de 80 kV. Un sistem modular de achiziție de date obținute din măsurători, cu rată mare de eșantionare, asigură cele mai precise date de măsurare.

Sistemul independent de testare la c.c. constă într-o sursă puternică de c.c., precum și într-un generator special de impulsuri. Acest generator este adaptat perfect la cerințele din domeniul tehnologiei de testare la curent continuu.

Sistemul oferă posibilitatea de a cupla curenții de impuls (8/20) μs în sistemul c.c., pentru
calificarea dispozitivelor de protecție la supratensiune pentru aplicații c.c. Acest sistem permite, printre altele, testări conforme cu EN 50539-11 „Cerințe și testări pentru dispozitivele de protecție la supratensiune pentru utilizare în instalațiile fotovoltaice“. Sursa c.c. este, de asemenea, utilizată pentru testări cu curenți de scurtcircuit de până la 2.700 A. Tensiunea poate fi setată în pași de 1 Volt, până la 1.800 V c.c.

Testarea automată este un factor cheie de succes pentru un mod economic de testare. Accentul se pune pe procedurile de testare consumatoare de timp. Aceste proceduri sunt descrise în special în IEC/EN 61643-21 „Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în rețele de telecomunicații și de procesare a semnalului“.

Sistemele de testare care se dezvoltă de la sine sunt echipate cu cea mai modernă tehnologie de automatizare, care controlează și monitorizează toate procesele de testare. Sistemul de testare înregistrează și analizează măsurătorile și creează, în cele din urmă, un raport substanțial al testării.

Gama noastră de servicii include:

  • Testarea completă a dispozitivelor de protecție la descărcări atmosferice și a dispozitivelor de protecție la supratensiune, în conformitate cu Standardele IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Testarea curentului de impuls generat de descărcările atmosferice cu forma undei de (10/350) μs cu o amplitudine de până la 100 kA
  • Testarea curentului de descărcare cu forma undei de (8/20) μs până la o amplitudine de 200 kA
  • Demonstrarea eficienței conceptelor de protecție la supratensiune pe baza IEC/EN 61643-12
  • Testarea rigidității dielectrice cu o tensiune nominală de ținere la frecvența rețelei de până la 8 kV
  • Testarea curenților mono și trifazați de circuit, de până la ...
    ... de la 50 kA până la 500 V/50 Hz
    ... de la 25 kA până la 1000 V/50 Hz

Acreditare conform DIN EN ISO/IEC 17025

Acreditare DAkkS  

Acreditare DAkkS

Laboratorul de testare este acreditat pe baza DIN EN ISO/IEC 17025. Acest Standard descrie „Cerințele generale cu privire la competența laboratoarelor de testare și calibrare“. Autoritatea germana de acreditare verifică și confirmă punerea în aplicare și respectarea cerințelor standardului ISO 17025.

Acreditarea certifică:

  • Competențele profesionale și tehnice
  • Sistem de management eficient pentru asigurarea calității
  • Independența și imparțialitatea față de terțe părți

Rapoartele de testare ale laboratoarele de testare acreditate au o mare acceptare la nivel mondial.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere