Conceptul de protecție

Cu dispozitivele de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact puteți realiza un circuit de protecție eficient pentru dispozitive și sisteme. Astfel poate fi evitată inducerea unei tensiuni de descărcare din exterior, în mod eficient.  În acest scop, toate interfețele dintre cablurile și circuitele de protecție trebuie să fie instalate în dispozitivele de protecție adecvate.

Împărțite în patru categorii principale, puteți găsi protecția potrivită la supratensiune pentru surse de alimentare, pentru tehnologia de măsură, comandă și control, tehnologia informației, precum și pentru sisteme emițătoare și receptoare.

Zone de protecție

Locația zonelor individuale de protecție în exemplul unei case unifamiliale obișnuite  

Locația zonelor individuale de protecție în exemplul unei case unifamiliale obișnuite

Pentru stabilirea unei protecții eficiente, este important să stabiliți unde se află dispozitivele vulnerabile și care sunt riscurile pentru acestea. Această imagine prezintă o casă unifamilială obișnuită, în care este explicată poziția fiecăreia dintre zonele de protecție.

Abrevierea LPZ vine de la Lightning Protection Zone și identifică diferite zone de risc. Se disting următoarele zone:

  • LPZ 0A (descărcări atmosferice directe): Reprezintă zonele periculoase din afara clădirii.
  • LPZ 0B (descărcări atmosferice directe): Reprezintă zonele protejate din afara clădirii.
  • LPZ 1: Reprezintă o zonă din interiorul clădirii care este pusă în pericol de tensiuni mari de descărcare.
  • LPZ 2: Reprezintă zona din interiorul unei clădiri care este pusă în pericol de tensiuni de descărcare mai mici.
  • LPZ 3: Această zonă este pusă în pericol de supratensiuni și de alte efecte produse de dispozitive și de cabluri în sine.

Efectele curenților de descărcare în cabluri

Formarea tensiunilor inductive în cabluri  

Formarea tensiunilor inductive în cabluri

La limitarea tensiunii de descărcare are loc derivarea curenților de înaltă frecvență și, astfel, apar procese tranzitorii. Acest lucru înseamnă că nu rezistența rezistivă este esențială, ci rezistența inductivă a unui cablu.

La derivarea acestor curenți de descărcare la potențialul de masă, conform legii inducției, sunt generate din nou tensiuni de descărcare între punctul de decuplare și pământ.

u0 = L x di/dt
u0 = tensiune indusă, în V
L = inductivitate, în Vs/A în H
di = modificare curent, în A
dt = timp de interval în s

Rezistența inductivă poate fi micșorată numai prin scurtarea lungimii cablului sau prin conectarea în paralel a căilor de descărcare. De aceea, o legătură echipotențială sub formă de rețea, posibil cu ochiuri, este cea mai bună soluție tehnică pentru a menține redusă impedanța totală a căii de descărcare și, prin urmare, tensiunea reziduală.

Egalizarea potențialului

Sistem de egalizare potențial  

Sistem de egalizare potențial

O protecție completă poate fi obținută numai printr-o izolare integrală sau printr-o egalizare completă a potențialului. Dar pentru că nu este posibilă o izolare completă pentru multe aplicații practice, rămâne numai egalizarea completă a potențialului.

În acest scop, toate componentele conductoare de electricitate trebuie să fie conectate cu sistemul de egalizare a potențialului. Conexiunea cablurilor parcurse de curent electric cu echipotențialul central se face prin dispozitivele de protecție. Acestea sunt conductive în caz de tensiune de descărcare și scurtcircuitează tensiunea de descărcare. Astfel pot fi prevenite, în mod eficient, defectele apărute în urma tensiunii de descărcare.

Sistemele de egalizare a potențialului pot fi construite în mai multe moduri:

  • Egalizare liniară a potențialului
  • Egalizare a potențialului în formă de stea
  • Egalizare a potențialului în formă de rețea

Egalizarea potențialului în formă de rețea este metoda cea mai eficientă, deoarece toate piesele conductoare de electricitate sunt conectate printr-un cablu separat și cablurile suplimentare conectează toate punctele terminale pe calea cea mai scurtă. Acest tip de egalizare a potențialului este deosebit de util pentru sistemele sensibile, cum sunt centrele de calcul.

Concept de protecție în mai multe trepte pentru surse de alimentare

Măsurile necesare pentru protecția dispozitivelor și a sistemelor sunt împărțite în funcție de alegerea descărcătorului și de condițiile preconizate de mediu, în două sau trei etape. Dispozitivele de protecție pentru o singură etapă diferă fundamental prin mărimea capacității de descărcare și nivelul de protecție în tensiune în funcție de etapele de protecție.

Concept de siguranță în trei trepte, cu etape de protecție instalate separat:

  • Tip 1: Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice
    Nivel de protecție în tensiune < 4 kV, loc obișnuit de instalare: distribuție principală
  • Tip 2: Descărcător de supratensiune
    Nivel de protecție în tensiune < 2,5 kV, loc obișnuit de instalare: distribuție secundară
  • Tip 3: Protecție dispozitiv
    Nivel de protecție în tensiune < 1,5 kV, loc obișnuit de instalare: în amonte de dispozitivul terminal

Etapele de protecție 1 și 2 pot fi realizate și într-o combinație de descărcătoare. Acest dispozitiv de protecție îndeplinește cerințele pentru care sunt configurate descărcătoarele de Tip 1 și 2. . Avantajul principal este instalarea simplă. Acesta trebuie să fie luat în considerare fără condiții deosebite de instalare. Fiind foarte puternice, combinațiile de descărcătoare s-au dovedit a lucra pe principiul AEC. AEC înseamnă Control Activ al Energiei. Bazat pe electronica e declanșare, AEC se asigură că energia provenită din tensiunea de descărcare este distribuită corespunzător la etapele individuale de protecție. Acest lucru previne suprasolicitarea etapelor individuale de protecție și asigură nivelul necesar de protecție în joasă tensiune.

Concept de protecție în trei trepte cu combinație de descărcătoare Tip 1/2 și descărcătoare separate Tip 3:

  • Tip 1/2: Combinație de dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice/descărcător de supratensiune
    Nivel de protecție în tensiune < 2,5 kV, loc obișnuit de instalare: distribuție principală
  • Tip 3: Protecție dispozitiv
    Nivel de protecție în tensiune < 1,5 kV, loc obișnuit de instalare: în amonte de dispozitivul terminal

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere