Informații despre NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79 (ediția 2018)

Atenționare pentru constructorii de mașini: protecția la supratensiune a mașinilor este obligatorie în anumite regiuni ale SUA. Pregătiți mașina dvs. conform noului standard NFPA 79 (2018).

Constructorii de mașini și de sisteme care doresc să-și exporte sau să-și comercializeze produsele pe piața din America de Nord sunt supuși legilor și reglementărilor în vigoare în această zonă. Unul dintre cele mai importante standarde tehnice de specialitate, alături de NEC, este NFPA 79 revizuit în 2018.
Aflați aici care sunt cerințele obligatorii pentru mașinile electrice conform standardului NFPA 79 referitor la utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune (SPD-uri).

NFPA 79 (2018) - cu noi în siguranță

  • Respectarea NFPA 79 (2018) conform marcajelor de omologare listate UL pentru toate produsele VAL-US
  • Fără depășirea curentului de scurtcircuit, datorită rezistenței mari la curentul de scurtcircuit, de 200 kA
  • Aprobarea simplificată a sistemelor de către inspectori prin respectarea prevederilor standardului NFPA 79 (2018)
  • Utilizarea universală a produselor VAL-US în conformitate cu cerințele NFPA 79 (2018)
Înapoi în sus

Întrebările noastre frecvente despre NFPA 79 (2018) pentru dumneavoastră

NFPA 79 (standardul electric pentru mașini industriale) este un normativ american referitor la standardul de siguranță a mașinilor industriale din SUA. Acesta reglementează probleme electrice și electronice, care, executate incorect, pot genera stări periculoase la mașină. Acestea includ, printre altele, protecția la supracurent, cablarea și circuitele de siguranță și, mai recent, utilizarea protecției la supratensiune.
NFPA 79 este revizuit la fiecare 3 ani. Versiunea actuală este din 2018.

Fiecare mașină care urmează să fie pusă în funcțiune trebuie să fie mai întâi verificată și aprobată de un inspector (approved). Pentru această verificare se va recurge, pe lângă standardul National Electrical Code (NEC – NFPA 70), la normativul NFPA 79. Dacă inspectorul consideră că mașina nu respectă pe deplin standardul, poate refuza aprobarea și implicit certificarea NFPA 79. În acest caz mașina nu poate fi operată.

Directiva se referă la toate mașinile industriale din SUA. Versiunea valabilă a standardului NFPA 79 în statul/zona respectivă depinde de versiunea valabilă a Codului național în domeniul energiei în statul/zona respectivă. Pentru mașinile care sunt utilizate în „locații periculoase“ se aplică, de asemenea, articolul 500 din NEC și prevederile de mai jos.

Tablourile de distribuție ale mașinilor industriale trebuie să respecte pe lângă NEC și NFPA 79, inclusiv standardul UL 508A. Dacă în aceste trei seturi de reguli figurează cerințe diferite, se aplică cea mai strictă prevedere. De exemplu, pentru dispozitivele de protecție la supracurent, trebuie utilizată cea mai mică valoare.

Înapoi în sus

Protecția persoanelor este deosebit de importantă. O supratensiune nu trebuie să deterioreze circuitele de siguranță ale unei mașini, pentru ca astfel să fie evitate situațiile periculoase pentru persoanele de la mașină. Aici nu au nicio relevanță raționamentele în sensul menținerii disponibilității mașinii după o tensiune de descărcare.

Conform NEC (2017) și NFPA 79 (2018), sursa de alimentare a mașinilor industriale prevăzute cu circuite de siguranță trebuie să fie dotate cu protecție la supratensiune (Surge Protective Device, SPD). Aceasta, potrivit standardului UL 1449, trebuie să aibă o aprobare "conform listei UL". În plus trebuie să aibă o rezistență la curent de scurtcircuit (Short-Circuit Current Rating – SCCR) mai mare decât curentul de scurtcircuit.

Dispozitivele de protecție la supratensiune ale sursei de alimentare trebuie instalate cât mai aproape posibil de alimentare. Tipul corespunzător al dispozitivului de protecție la supratensiune trebuie ales în funcție de locația mașinii (vezi NFPA 79 (2018), articolul 7.8). Seria VAL-US simplifică foarte mult acest lucru: dispozitivele listate UL ca dispozitive de tip 1 pot fi utilizate oriunde în instalație. Aici ar putea să fiți obligat să luați în considerare protecția cablurilor împotriva supracurentului.

Conform NFPA 79, pentru sistemele de semnalizare și tehnica datelor nu se impun dispozitive de protecție la supratensiune. Acestea pot fi totuși instalate în mașini. În acest caz se recomandă un dispozitiv de protecție la supratensiune pentru interfața de comunicare a mașinii, de exemplu pentru sistemul de control.

Atât NEC cât și NFPA 79 pot fi achiziționate de la „National Fire Protection Association“ (Asociația Națională de Protecție împotriva Incendiilor) sau pot fi vizualizate gratuit. Acestea sunt disponibile contracost atât în format electronic cât și sub formă tipărit.

Tipurile de rețea din America

Tipurile de rețea americane, tensiunile și frecvența acestora diferă uneori semnificativ de cele cunoscute în Europa și sunt justificate din punct de vedere istoric. Mașinile industriale sunt operate mai ales în tipurile de rețea "trifazat Wye" și "Delta". Dar există și alte tipuri de rețele, dintre care vă prezentăm mai jos cele mai frecvente.

Înapoi în sus

Tipuri de SPD în conformitate cu standardul UL 1449

Dispozitivele de protecție la supratensiune (SPD-uri) sunt clasificate în diferite tipuri. Tipurile oferă informații în legătură cu locul unde este permisă intercalarea unui SPD în instalație. Această clasificare nu oferă informații despre performanța dispozitivelor, nici despre domeniul de utilizare al acestora în cadrul unui concept de protecție împotriva fulgerelor. Aceste informații lipsesc și din directivele și standardele menționate.

Înapoi în sus
ClasificareDescriere
SPD de tip 1SPD-urile de tip 1 pot fi intercalate în instalație după un transformator, dar înaintea siguranței principale, respectiv înaintea întrerupătorului principal.
SPD de tip 2

SPD-urile de tip 2 trebuie intercalate în instalație după siguranța principală, respectiv după întrerupătorul principal.

SPD de tip 3

SPD-urile de tip 3 trebuie să respecte o distanță (= cu lungimea cablului) de cel puțin 10 m până la protecția la supracurent din amonte, respectiv până la separator.

Cerințe impuse produselor

Pentru diferitele tipuri de rețea și tensiuni vă stau la dispoziție produsele din seria VAL-US. Acestea îndeplinesc cerințele NFPA 79, deoarece, pe de o parte dispun de o aprobare conform „listei UL”. Pe de altă parte, aceste rețele au o rezistență la curent de scurtcircuit (SCCR) de 200 kA (conform UL 1449 ed 4), ceea ce permite utilizarea universală a acestora fără niciun alt calcul.

Înapoi în sus
Tensiune de sistem (faze) - rețea trifazată WyeNume (număr articol)
Trifazat Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
Tensiune de sistem (faze) - rețea trifazată WyeNume (număr articol)
Trifazat Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Tensiune de sistem - rețea Delta cu o fază împământată/fără împământareNume (număr articol)
Delta cu o fază împământată/fără împământare480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Tensiune de sistem - rețea Delta cu o fază împământată/fără împământareNume (număr articol)
Delta cu o fază împământată/fără împământare480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Siguranțe

Protecția la supratensiune, aprobată ca fiind de tip 1 conform listei UL 1449, nu necesită protecție la supracurent (1). Cu toate acestea, NEC impune protecția cablurilor împotriva supracurentului. Prin urmare, poate fi impusă protecția cablurilor către SPD cu dispozitive de protecție la supracurent (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

Conform NFPA 79, proiectarea sau definirea OCPD-ului nu se face de către producătorul echipamentului utilizat, ci de proiectantul instalației, în cazul nostru de către inginerul constructor de mașini. Acest lucru este valabil inclusivi pentru SPD-uri. Procedura de proiectare a OCPD-urilor destinate dispozitivelor de protecție la supratensiune este aceeași ca pentru toate celelalte dispozitive. Deoarece un SPD nu dispune de curent de sarcină, datele specificate de producătorul SPD-ului pot fi utilizate pentru cablul de conectare. Aceste date conțin atât informații cu privire la secțiuni transversale minime cât și maxime, precum și la materialul permis pentru cablu. În baza acestor date poate fi proiectat dispozitivul de protecție la supracurent, așa cum se face de obicei folosind tabelele corespunzătoare din NEC.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere