Efectele tensiunilor de descărcare

Tensiunile de descărcare care apar într-un circuit de curent deteriorează, în cele mai multe cazuri, într-o mare măsură, echipamentele și dispozitivele. Pentru dispozitivele care funcționează permanent, riscul este deosebit de mare. Aici, aceste avarii pot genera costuri extreme.

Pentru că nu numai achizițiile noi sau repararea dispozitivelor avariate costă bani. Chiar mai scump este efectul unui eșec permanent al sistemului sau chiar pierderea software-ului sau a datelor.

Frecvența avariilor

Frecvența avariilor din cauza tensiunilor de descărcare (Sursa: GDV / 2013)  

Frecvența avariilor din cauza tensiunilor de descărcare (Sursa: GDV / 2013)

Statisticile făcute de companiile de asigurări arată, în fiecare an, cifre semnificative pentru frecvența daunelor provocate de tensiunile de descărcare. Defectele de hardware fac ca societățile de asigurări să îi despăgubească pe operatorii sistemelor electronice. Erorile de software și avariile la sistem, cu eforturi financiare mari, rămân de multe ori neasigurate.

Statistica societăților de asigurări germane din 2013 a arătat că proporția de defecte generate de tensiunile de descărcare din polițele de asigurare a clădirilor împotriva incendiilor este de 57,9 procente. În plus, polițele pentru daune rezultate din descărcări atmosferice se află la 10,5 procente. Proporția altor daune se află la 31,6 procente (Sursa: GDV).

Pericole potențiale

Defecțiuni ale unei componente electrice, generate de tensiunile de descărcare  

Defecțiuni ale unei componente electrice, generate de tensiunile de descărcare

Fiecare circuit de curent lucrează la o tensiune specificată pentru circuitul respectiv. De aceea, orice creștere de tensiune care duce la depășirea toleranței superioare reprezintă o tensiune de descărcare.

Gradul defecțiunii depinde, în mare măsură, de rigiditatea dielectrică a componentelor utilizate și de energia care poate fi aplicată asupra circuitului în cauză.

Protecție eficientă, bazată pe principiul cercului de protecție

Reprezentarea principiului cercului de protecție  

Reprezentarea principiului cercului de protecție

Principiul cercului de protecție este o măsură completă de protecție împotriva tensiunilor de descărcare. În jurul obiectului care trebuie protejat se poate desena, mental, un cerc. În toate punctele în care cablurile intersectează acest cerc trebuie instalate dispozitive de protecție la supratensiune. Valorile nominale ale circuitului în cauză urmează să fie luate în considerare în alegerea dispozitivelor de protecție. Zona din interiorul cercului de protecție este asigurată, astfel încât inducerea unei tensiuni de descărcare apărute în cabluri să fie evitată în mod constant.

Conceptul de circuit de protecție poate fi împărțit util în următoarele zone:

  • Sursă de alimentare
  • Tehnologie de măsurare, comandă și reglare
  • Tehnologia informației
  • Sisteme de emisie și de recepție

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere