Tehnologie

Tehnologie

Principiile de bază ale protecției la supratensiune

De la apariția tensiunilor de descărcare până la conceptul extins de protecție.

Înapoi la Protecție la supratensiune

Categorii

  • Conceptul de protecție

    Cu dispozitivele de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact puteți realiza un circuit de protecție eficient pentru dispozitive și sisteme.

  • Componente și circuite de protecție

    La apariția tensiunilor de descărcare, dispozitivele și cablurile afectate trebuie să fie scurtcircuitate rapid la potențialul de egalizare.

Probabil că aveți multe întrebări - de la întrebări de bază, precum tensiunile de descărcare care apar în principal, până la detalii tehnice despre sisteme de rețea sau la componentele individuale ale unui concept de protecție la supratensiune și, în final, la dispozitiv.

Aici veți găsi răspunsuri la următoarele întrebări

  • Cum apar tensiunile de descărcare și ce efecte au acestea?
  • Cum este construit un concept eficient de protecție la supratensiune?
  • Ce tehnologie este în spatele conceptului de protecție și în produse?
  • Ce trebuie să luați în considerare?

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere