Domenii de utilizare

Domenii de utilizare

Fulgerul este distrus, ceea ce este important pentru dvs.

Protecție la supratensiune de la Phoenix Contact - protecție fiabilă, hardware de înaltă calitate, precum și asamblare simplă.

Protecție la supratensiune pentru clădirea de locuințe

Protejați-vă proprietatea cu succes, împotriva loviturilor de trăsnet și tensiunilor de descărcare. Nu aveți căldură în timpul iernii? Un televizor stricat în timpul Jocurilor Olimpice? S-a defectat computerul, cu toate fotografiile de familie?

Dacă sunteți îngrijorat cu privire la aceste scenarii, ar trebui să vă ocupați în mod serios de aspectul protecției la supratensiune. Deoarece loviturile de trăsnet care cad la o distanță de până la 2 km vă pot strica aparatura electrocasnică, precum televizoarele, PC-urile și laptopurile, smartphone-urile, încălzirea centrală, frigiderele și congelatoarele, automatul de cafea și multe alte dispozitivele electronice, într-o fracțiune de secundă.

Defecțiunile la aceste dispozitive vă pot costa câteva mii de euro. Deși asigurarea pentru locuință poate acoperi avariile, pierderea datelor personale este ireversibilă.

Din păcate, pentru a reprezenta acest conținut este necesar să instalați un plugin Adobe-Flash.

Get Adobe Flash player

Dispozitive de protecție la supratensiune recomandate

Folosiți configuratorul următor, pentru a vă proteja complet clădirea de locuințe. Selectați produsele corecte, în cel mai scurt timp.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Protecția la tensiuni de descărcare în staţiile de încărcare

Am testat ce se întâmplă cu un wallbox în cazul unei tensiuni de descărcare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere