Protecție la supratensiune

Protecție la supratensiune

Siguranță pentru dispozitivele și sistemele dvs.

Cu protecția noastră la supratensiune, sistemele dvs. rămân în stare de funcțiune pentru mai mult timp.

Înapoi la Tehnologii

Categorii

  • Tehnologie
    Tehnologie

    De la apariția tensiunilor de descărcare până la conceptul extins de protecție.

  • Domenii de utilizare
    Domenii de utilizare

    Protejați-vă proprietatea cu succes, împotriva loviturilor de trăsnet și tensiunilor de descărcare.

  • Laborator de curenți de impuls şi de mare intensitate
    Laborator de curenți de impuls şi de mare intensitate

    În cadrul Phoenix Contact funcționează un laborator modern, performant și acreditat, special pentru testarea dispozitivelor de protecție la supratensiune.

  • E-Learning
    E-Learning

    Siguranța pe primul loc: Phoenix Contact oferă soluții avansate în domeniul protecției la supratensiune.

  • Norme și directive
    Norme și directive

    Siguranța pe primul loc: Phoenix Contact oferă soluții avansate în domeniul protecției la supratensiune.

  • Prestări servicii
    Prestări servicii

    Cu produsele noastre puteți crește în mod semnificativ fiabilitatea și, prin urmare, disponibilitatea sistemelor dvs. Și, în plus, vă oferim asistență suplimentară.

Phoenix Contact este unul dintre pionierii în dezvoltarea dispozitivelor de protecție la supratensiune. Experiența câștigată de-a lungul mai multor decenii, precum și cercetarea intensă în cooperare cu universități și colegii tehnice reprezintă baza competențelor tehnologice utilizate la dezvoltarea produselor de protecție la supratensiune.

Un laborator propriu, acreditat, pentru impulsuri și curenți mari ne ajută să ne punem în aplicare produsele, de la prima idee până la producția de serie.

Un exemplu de inovație: tehnologia de eclator

Eclatoarele sunt componentele performante din interiorul dispozitivelor de protecție la supratensiune. Acestea pot direcționa curenți foarte mari. Procesul de dezvoltare variază de la eclatoare deschise, refractare, până la eclatoare încapsulate. Dar rămâne o problemă. Curenții mari de însoțire.

În anul 2015, Phoenix Contact a introdus pentru prima dată pe piață un eclator care lucrează excelent, fără apariția curenților de însoțire. Aceste eclatoare noi, cu tehnologie Safe Energy Control, sunt extrem de performante și, datorită lipsei curenților de însoțire, sunt și foarte durabile.

Eclatoarele ca centru de putere al noului dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice

Tehnologia unică de eclator permite dezvoltarea unui dispozitiv de protecție compact și performant.

Avantajele dvs.:

  • Durată de exploatare mare a descărcătorului și a instalației electrice, datorită tehnologiei Safe Energy Control cu eclator fără curenți de însoțire
  • Economie de spațiu în instalație, datorită designului compact
  • Înlocuire rapidă în timpul service-ului, cu dispozitive de protecție conectabile universale
  • Puteți fi informat în orice moment cu privire la starea dispozitivului de protecție, datorită indicatorului de stare opto-mecanic
  • Nu este necesară înlocuirea ștecherului, prin codarea mecanică

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere