Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

O singură pereche de fire - posibilități nelimitate

Single Pair Ethernet este noul standard pentru comunicația inteligentă în rețea.

Single Pair Ethernet este destinată pentru transmisia paralelă, de înaltă performanță a datelor și a puterii prin Ethernet, numai printr-o singură pereche de fire prin linia de date Power over Data Line (PoDL).

Această nouă tehnologie de rețea permite comunicația permanentă IP și sursa de alimentare chiar și în aplicații industriale complexe sau în soluții IoT. Sistemul de conectori SPE standard de la Phoenix Contact vă oferă posibilități aproape nelimitate de cablare eficientă a sistemelor, cu economisirea spațiului.

Avantajele dumneavoastră

  • Universal: Single Pair Ethernet permite o comunicație Ethernet unitară de la senzor până la cloud
  • Adaptat cerințelor de viitor: tehnologia cheie pentru Industrie 4.0 și IIoT
  • Integrativ: efort de cablare scăzut prin utilizarea infrastructurilor existente de cablare
  • Flexibil: utilizabil indiferent de aplicație, datorită razei de acțiune de până la 1.000 m și proprietăților de transmisie de până la 1 GBit/s
  • Inovator: reducerea greutății, a spațiului necesar și efortului de instalare

Tehnologia Single Pair Ethernet

Evoluția de la sistemele de cablare cu 4 și 8 fire, până la o cablare simplă și securizată cu o singură pereche de fire a început – rezultatul este Single Pair Ethernet.

Din anii 1980, Ethernet este cel mai important protocol de comunicație și de rețea din domeniul LAN și de atunci avansează permanent în noi domenii de utilizare. Acesta permite transmiterea fără probleme a informațiilor prin TCP/IP și este considerat ca protocol de comunicație neutru privind aplicațiile, pentru rețelele locale IoT. Compatibilitatea sa unică între generațiile noi și cele vechi constituie baza pentru Single Pair Ethernet al viitorului.

Soluții integrate pentru cablare

Distribuția standardizată a pinilor unui conector constituie baza pentru comunicația de viitor în rețea  

Distribuția standardizată a pinilor unui conector constituie baza pentru comunicația de viitor în rețea

Distribuția standardizată a pinilor de conectori constituie baza pentru conectarea în rețea fără bariere a celor mai diverse componente, cabluri și conectori. În acest sens, Phoenix Contact promovează dezvoltarea distribuției standardizate a pinilor de conectori – de la conectorul IP20 până la IP6x.

Pe termen lung, SPE va înlocui sistemele de magistrale clasice seriale. Folosiți distribuția multifuncțională a pinilor de conector de la birou până la senzor.

Distribuție pini conector M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2  

Distribuție pini conector M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2

Pentru cablarea clădirilor a fost dezvoltată distribuția pinilor de conector M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2. Această distribuție de pini de conector permite conectarea până la de patru ori mai multe dispozitive la infrastructura pasivă existentă. Acest standard este utilizat adesea în clădirile de birouri.

Distribuție pini conector M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5  

Distribuție pini conector M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5

Pentru aplicații industriale, chiar și în condiții severe din teren, se impune distribuția de pini de conector M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5. Distribuția pinilor de conector poate fi integrată în toate variantele comercializate și standardizate de conectori.

Abrevierea MICE descrie condițiile externe ale unei interfețe Ethernet.

  • M = robustețe mecanică
  • I = proprietăți IP
  • C = stabilitate chimică și climatică
  • E = siguranță electromagnetică

Partenerul dumneavoastră cheie pentru conectarea inteligentă în rețea

Phoenix Contact este partenerul dvs. cheie pentru integrarea Single Pair Ethernet de la interfața dispozitivului, prin cablare până la componentele active ale rețelei, de la senzorii din câmp până la PC-ul din birou. Ca pionier în domeniul digitalizării, Phoenix Contact dezvoltă un portofoliu consecvent de produse în acest scop.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Single Pair Ethernet

Tehnologia cheie pentru Industrial Internet of Things (Internetul Industrial al Lucrurilor).

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere