Înapoi la Prezentare generală

PROFIsafe

PROFIsafe este un profil certificat pentru Profibus și PROFINET. Cu SIL 3 (Safety Integrity Level), respectiv Categoria 4 în conformitate cu EN ISO 13849-1, PROFIsafe îndeplinește cele mai exigente cerințe de securitate pentru industria tehnologică și de producție. Atât comunicarea legată de siguranță, cât și cea standard sunt realizate prin același cablu.

Protocolul PROFIsafe

Reprezentarea schematică a protocolului PROFIsafe  

Protocolul PROFIsafe

Sistemul PROFIsafe este o extensie a sistemelor Profibus și PROFINET. Prin intermediul sistemului pot fi rulate funcții liber programabile de siguranță și, astfel, datele sigure necesare de intrare și de ieșire pot fi transmise de la și către dispozitive I/O securizate.

Comunicarea dintre controlerul securizat și dispozitivele magistrală securizate are loc prin protocolul PROFIsafe, care se suprapune peste protocolul Profibus standard, respectiv PROFINET, și conține date sigure de intrare și de ieșire, precum și informații referitoare la siguranța datelor.

Principiul Black-Channel

Reprezentarea schematică a Principiului Black-Channel  

Principiul Black-Channel

PROFIsafe utilizează, la fel ca INTERBUS-Safety, Principiul Black-Channel pentru transmiterea unor date sigure prin intermediul unei rețele standard.

Datele sigure, constând în datele legate de securitate ale utilizatorilor și în datele pentru asigurarea protocoalelor cablurilor aeriene sunt transmise împreună cu datele care nu sunt legate de siguranță, prin PROFIBUS sau PROFINET.

Pe această cale, F-Host din controlerul securizat și F-Device din blocul terminal I/O fac schimb de semnale securizate.

Mecanismele de securitate integrate protejează împotriva următoarelor erori posibile:

  • Repetarea mesajelor
  • Pierderea mesajelor
  • Inserarea mesajelor
  • Succesiune incorectă a mesajelor
  • Corupție de date
  • Întârzierea mesajelor
  • Erori recurente de memorie în switchuri
  • Permutarea dispozitivelor

Timp de răspuns

Reprezentarea schematică a timpilor de răspuns cu sistemul PROFIsafe  

Timpi de răspuns cu sistemul PROFIsafe

Distanța minimă a echipamentului de protecție până la zona de pericol depinde de următorii factori:

  • Timp de întârziere a senzorului
  • Timpul de procesare a gamei de siguranță în controlerul de siguranță, inclusiv a transferului în rețea
  • Timpi de procesare și de filtrare în modulele de intrare și de ieșire
  • Timpi de întârziere sau decalare ai actuatoarelor

Timpii de întârziere ai senzorilor și actuatoarelor nu depind de protocolul de siguranță utilizat și trebuie să fie luați în considerare separat.

Pe baza proceselor unice care funcționează liber, fără sincronizare, timpul de răspuns este determinat ca suma valorilor următoare:

  • Timp de supraveghere a modulelor de intrare
  • Timp stabilit de supraveghere a rețelei de la modulul de intrare la controler
  • Timp stabilit de supraveghere a controlerului securizat
  • Timp stabilit de supraveghere a rețelei de la controler la modulul de ieșire
  • Timpul de supraveghere a modulelor de ieșire

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere