Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie SafetyBridge

Tehnologia SafetyBridge reprezintă o soluție de siguranță independentă de rețea și de controlere. Prin intermediul rețelei standard de automatizare, cu această tehnologie, pot fi transmise și evaluate semnalele legate de siguranță. Acest proces funcționează fără utilizarea unui controler de siguranță. Pe baza proprietăților protocolului SafetyBridge utilizat, tehnologia poate fi aplicată pe diferite sisteme de magistrală și este certificată pentru următoarele rețele: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP și sercos.

Principiul de funcționare a tehnologiei SafetyBridge

Cu ajutorul tehnologiei SafetyBridge, pachetele de date legate de siguranță sunt schimbate independent de rețeaua utilizată și de controlerul dintre modulele sigure de intrare și modulul de ieșire.

Astfel, modulele de intrare și de ieșire pot fi distribuite arbitrar în cadrul rețelei.

Reprezentarea schematică a tehnologiei SafetyBridge

Fluxul semnalelor sigure

Modulul inteligent de ieșire, numit și modul logic, poate procesa direct funcțiile parametrizate de siguranță, cum este Oprirea de urgență.

Protocolul SafetyBridge asigură transmiterea datelor prin intermediul rețelei. Acesta este condus și monitorizat de modulul logic inteligent, securizat.

Controler standard

Reprezentarea schematică a controlerului standard  

Controlerul standard copiază datele și este folosit numai ca mijloc de transport.

Controlerul standard trebuie să copieze bidirecțional numai datele I/O standard dintre modulele de intrare și de ieșire. Semnalele de intrare și de ieșire ale modulelor SafetyBridge stau la dispoziția controlerului standard în orice moment, deoarece acestea sunt transmise fără a fi criptate.

Rețeaua și controlerul folosite nu își asumă nicio responsabilitate legată de siguranță, ele sunt utilizate de această tehnologie numai ca mijloace de transport. Acest lucru înseamnă că pachetele securizate de date sunt copiate numai de controler, cu toate acestea nu pot fi recunoscute sau procesate de acest controler ca date securizate. Modulul SafetyBridge preia toate funcțiile de siguranță.

Parametrizarea canalelor securizate de intrare și de ieșire și elaborarea logicii de siguranță au loc prin software-ul SAFECONF.

Protocolul SafetyBridge

Protocolul SafetyBridge se suprapune pe protocolul magistralei respective, astfel asigurând comunicarea securizată dintre modulele SafetyBridge.

Acesta conține măsuri pentru asigurarea datelor legate de siguranță. Protocolul relevă următoarele erori:

  • Repetarea mesajelor
  • Pierderea mesajelor
  • Inserarea mesajelor
  • Succesiune incorectă a mesajelor
  • Distrugerea mesajelor
  • Întârzierea mesajelor

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere