Înapoi la Prezentare generală

Monitorizarea sigură a temperaturii din tehnologia proceselor

Prin monitorizarea sigură a proceselor, temperatura din recipient este controlată și monitorizată în mod continuu. Astfel, există o separare strictă între control și echipamentul de protecție.

Utilizați contactele basculante liber programabile ale transductorului de temperatură certificat SIL, pentru raportare și alarmare, precum și pentru oprirea în condiții de siguranță.

Regulator de temperatură cu oprire în condiții de siguranță

Regulator de temperatură cu oprire în condiții de siguranță

Exemplu de aplicație: monitorizarea temperaturii cu ieșire de curent

Monitorizarea temperaturii cu RTD cu 4 conductori  

Monitorizarea temperaturii cu ieșire de curent - Exemplul 1

Exemplu de conexiune 1

Intrare: RTD cu 4 conductori

Ieșire: ieșire curent 4 ... 20 mA cu contact simplu de semnalizare (ieșire de comutare 1) și valoare sigură de limitare a controlerului securizat (combinație între ieșirea de comutare 2 și 3, contact normal închis în serie)

Monitorizarea temperaturii pe termocuplu cu compensarea internă a joncțiunii reci  

Monitorizarea temperaturii cu ieșire de curent - Exemplul 2

Exemplu de conexiune 2

Intrare: termocuplu cu compensarea internă a joncțiunii reci

Ieșire: ieșire de curent 4...20 mA cu contact simplu de semnalizare (ieșire de comutare 1, contact normal deschis) și valoare sigură de limitare a controlerului securizat (combinație între ieșirea de comutare 2 și 3, contact normal închis în paralel)

Monitorizarea temperaturii pe termocuplu cu compensarea externă sau fără compensarea joncțiunii reci sau cu intrare de tensiune  

Monitorizarea temperaturii cu ieșire de curent - Exemplul 3

Exemplu de conexiune 3

Intrare: termocuplu cu compensarea externă sau fără compensarea joncțiunii reci sau cu intrare de tensiune

Ieșire: ieșire de curent 4...20 mA cu contact simplu de semnalizare (ieșire de comutare 1, contact normal deschis) și valoare sigură de limitare (combinație între ieșirea de comutare 2 și 3, contact normal închis în serie) a controlerului securizat

Monitorizarea sigură a temperaturii Ex i din tehnologia proceselor

Monitorizarea temperaturii cu RTD cu 4 conductori  

Monitorizarea temperaturii Ex i - Exemplul 1

Exemplu de conexiune 1

Intrare: RTD cu 4 conductori

Ieșire: ieșire curent 4 ... 20 mA cu contact simplu de semnalizare (ieșire de comutare 1) și valoare sigură de limitare a controlerului securizat (combinație între ieșirea de comutare 2 și 3, contact normal închis în serie)

Monitorizarea temperaturii pe termocuplu cu compensarea internă a joncțiunii reci  

Monitorizarea temperaturii Ex i - Exemplul 2

Exemplu de conexiune 2

Intrare: termocuplu cu compensarea internă a joncțiunii reci

Ieșire: ieșire de curent 4...20 mA cu contact simplu de semnalizare (ieșire de comutare 1, contact normal deschis) și valoare sigură de limitare a controlerului securizat (combinație între ieșirea de comutare 2 și 3, contact normal închis în paralel)

Monitorizarea temperaturii pe termocuplu cu compensarea externă sau fără compensarea joncțiunii reci sau cu intrare de tensiune  

Monitorizarea temperaturii Ex i - Exemplul 3

Exemplu de conexiune 3

Intrare: termocuplu cu compensarea externă sau fără compensarea joncțiunii reci sau cu intrare de tensiune

Ieșire: ieșire de curent 4...20 mA cu contact simplu de semnalizare (ieșire de comutare 1, contact normal deschis) și valoare sigură de limitare (combinație între ieșirea de comutare 2 și 3, contact normal închis în serie) a controlerului securizat

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere