Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie sigură de comandă

Siguranță la cel mai înalt nivel

Controlere de siguranță

O varietate de funcții de siguranță, traficul I/O mare și rețelele de dimensiuni mari – mergeți la sigur și cu sistemele de automatizare sofisticate. Cu controlerele de siguranță de mare performanță de la Phoenix Contact, puteți integra și siguranța funcțională, în mod fiabil, în rețelele de siguranță PROFIsafe sau INTERBUS.

Pe lângă controlere de siguranță, Phoenix Contact are și proxy-uri de siguranță în portofoliu. Dispozitivele programabile sunt optime pentru activități complexe de siguranță - și dincolo de limitele de rețea.

În plus, oferim și posibilități complete de diagnosticare, programare în conformitate cu IEC 61131 și diferite interfețe pentru fiabilitate și manevrare ușoară.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere