Înapoi la Prezentare generală

Dispozitiv comutare de siguranță

În tehnologiile de siguranță, dispozitivele de comutare trebuie să fie ușor de operat și fiabile în utilizare - este ceea ce oferă seria PSR de la Phoenix Contact.

Releu de protecție

Releele de siguranță cu contacte forțate au fost primele componente pentru monitorizarea sigură a senzorilor și actuatorilor.

Ele își găsesc utilizarea optimă atunci când utilajul sau sistemul dvs. solicită un număr redus de funcții de siguranță și de conexiuni logice de realizat, de exemplu:

  • Oprire de urgență
  • Monitorizarea echipamentelor de protecție în mișcare, de exemplu, uși de protecție
  • Echipamente de protecție care acționează fără atingere
  • Comandă pentru două mâini până la tipul IIIC
  • Monitorizare turație și repaus

Un releu de siguranță pentru monitorizarea în siguranță a funcțiilor în utilaje și sisteme se bazează pe o tehnologie de relee cu contacte forțate conform EN 50205.

Înapoi în sus

Contacte ghidate forțat

Într-un dispozitiv comutare de siguranță cu monitorizare integrată, caracteristica ghidării forțate este folosită pentru detectarea erorilor.

Astfel, erorile grave, precum sudarea contactelor, sunt recunoscute fiabil și se atinge un grad înalt de siguranță

Principiul de funcționare a contactelor ghidate forțat
Înapoi în sus

Dispozitivele de comutare de siguranță și siguranța funcțională

Schema dispozitiv comutare de siguranță  

Releu de protecție categoria 4 cu structură redundantă

Dispozitivul de comutare a siguranțelor formează ca subsistem partea logică a unei funcții de siguranță și trebuie de aceea să corespundă celor mai recente cerințe de siguranță. În cadrul procesului de certificare sunt verificate, evaluate și validate, printre altele, următoarele caracteristici ale dispozitivelor de comutare:

  • Construcția conform destinației prevăzute
  • Timp mediu până la o avarie periculoasă (MTTFd)
  • Grad de acoperire diagnosticare (DC)
  • Eroare din cauză comună (CCF)
Înapoi în sus

Dispozitiv comutare de siguranță inteligente

În pas cu evoluția tehnologiilor de siguranță, cerințele noilor norme de siguranță pot fi îndeplinite cu ajutorul tehnologiilor moderne. Noile dispozitive de comutare de siguranță configurabile oferă mai multe funcționalități de siguranță într-un design îngust.

Astfel puteți realiza cu un singur dispozitiv de comutare de siguranță toate funcțiile de siguranță ale unei mașini sau sistem.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere