Tehnologie SFB

Asigurare selectivă

Asigurare selectivă

Sursele de alimentare cu tehnologie SFB sunt folosite pentru securitatea selectivă și economică a sistemelor dvs.

Pentru disponibilitatea maximă a sistemului, întrerupătoarele standard trebuie să se declanșeze magnetic, deoarece numai așa căile de curent defecte sunt oprite în mod selectiv și componentele importante ale sistemului continuă să funcționeze fără întrerupere. Prin intermediul tehnologiei SFB, sursele de alimentare și convertoarele c.c./c.c. furnizează, astfel, pe perioade scurte, mai mulți curenți nominali și, astfel, asigură rezerva de putere necesară.

Obiectivul dvs.: disponibilitatea maximă a sistemului

În producție, erorile nu pot fi evitate complet. Astfel se poate ajunge, de exemplu, la scurtcircuite în cablare sau la funcționarea necorespunzătoare a consumatorilor. Cu toate acestea, o mașină sau un sistem ar trebui să continue să lucreze în zonele care nu sunt afectate, fără întrerupere, în măsura în care permite procesul general.

Soluția este o protecție separată a dispozitivelor terminale individuale sau a grupelor funcționale mici. Astfel este prevenită declanșarea inutilă a componentelor neafectate ale sistemului, în caz de eroare.

Sursele de alimentare și convertoarele c.c./c.c. cu tehnologie SFB vă asigură producția. SFB înseamnă Selective Fuse Breaking. În caz de eroare, dispozitivele asigură un curent nominal de 6 ori mai mare, timp de 12 ms, pentru a opri circuitul electric.

Înapoi în sus

Asigurarea economică cu întrerupătoare de circuit în miniatură

Componentele importante ale sistemului continuă să funcționeze  

Tehnologie SFB

De obicei, în paralel cu controlerul, sunt conectați și alți consumatori, cum sunt senzorii sau actuatoarele, la o sursă de alimentare. Pentru a reduce la minimum timpii de nefuncționare, fiecare dintre aceste căi de curent trebuie să fie asigurată individual.

În cazul unui scurtcircuit, numai calea defectă este deconectată de la sursa de alimentare și ceilalți consumatori funcționează în continuare fără întrerupere.

În prezent, întrerupătoarele de circuit disponibile în comerț sunt soluția cea mai ieftină pentru protecția unui circuit de curent. Acestea se pot declanșa electromagnetic sau termic, prin intermediul unui bimetal.

Pentru declanșarea în câteva milisecunde, electromagnetul integrat are nevoie, cu toate acestea, de un curent semnificativ mai mare decât curentul nominal al întrerupătorului de protecție.

Înapoi în sus

Caracteristica întrerupătoarelor de circuit în miniatură

Întrerupător de protecție cu curent nominal de 6 A  

Declanșare magnetică de la 30 A

Curenții de scurtcircuit necesari pentru declanșarea electromagnetică sunt furnizați, de obicei, de producători, pentru curent alternativ (c.a.). De aceea, utilizatorii trebuie să ia în considerare faptul că valorile c.c. sunt mai mari de 1,2 ori.

Întrerupătoarele de circuit în miniatură sunt disponibile cu diferite caracteristici de declanșare, în timp ce într-un mediu industrial sunt utilizate în principal întrerupătoare cu caracteristica B sau C.

În cazul caracteristicii B sunt necesari următorii curenți pentru declanșarea întrerupătorului:

  • Aplicații c.a.: curent nominal de la trei până la cinci ori mai mare
  • Aplicații c.c.: curent nominal de la trei până la șase ori mai mare

Pentru un întrerupător de 25 A cu caracteristica B, sunt necesare și cele de 150 A, în condițiile cele mai nefavorabile, pentru declanșarea acestora în câteva milisecunde.

Pentru întrerupătoarele cu caracteristica C sunt necesari următorii curenți:

  • Aplicații c.a.: curent nominal de la cinci până la zece ori mai mare
  • Aplicații c.c.: curent nominal de la cinci până la douăsprezece ori mai mare
Înapoi în sus

Tehnologia SFB previne golurile de tensiune

Declanșare magnetică între 3 și 5 ms  

Rezervă dinamică de curent

În caz de eroare, cablurile lungi de putere limitează curentul necesar de declanșare. Astfel, declanșarea întrerupătorului de circuit în miniatură este amânată sau chiar împiedicată.

Dacă aveți la dispoziție surse de alimentare cu o rezervă redusă de putere, acestea asigură o declanșare termică, ce durează mai multe secunde sau minute.

Rezolvarea erorii este, în acest caz, simplă, deoarece se poate vedea care dintre întrerupătoarele de protecție s-a declanșat. Cu toate acestea, în acest interval de timp, tensiunea de 24 V c.c. a sursei de alimentare este deja întreruptă și controlerul nu mai funcționează.

În cel mai rău caz, sursa de alimentare furnizează un curent atât de mic sau rezerva de curent durează numai câteva secunde, încât siguranța nu se declanșează. În acest caz, remedierea erorii durează foarte mult și este costisitoare.

Cu tehnologia SFB, dispozitivele din seria QUINT furnizează, prin urmare, un curent nominal de până la 6 ori mai mare. La acest impuls, întrerupătorul de protecție se declanșează magnetic.

Înapoi în sus

Lungimea și secțiunea conductorului

Distanța I este esențială pentru declanșarea întrerupătorului de protecție  

Respectați lungimea maximă a cablului

Declanșarea suficient de rapidă a unui întrerupător de protecție depinde și de lungimea și de secțiunea cablului prin care este conectat un consumator.

Aici este esențial nu numai curentul mare care poate fi furnizat de o sursă de alimentare. Numai atunci când impedanța căii defecte de curent este suficient de mică, acest curent mare poate provoca un scurtcircuit și poate declanșa magnetic întrerupătorul de protecție.

Pentru a vedea ce sursă de alimentare se potrivește aplicației dvs., cu ce lungime a cablului și cu ce secțiune, puteți verifica matricea noastră de proiectare.

Înapoi în sus

Exemplu de aplicație

Funcționare continuă a controlerului în cazul scurtcircuitului unui consumator  

Funcționare continuă a controlerului în cazul scurtcircuitului unui consumator

Scenariu exemplu:

  • O sursă de alimentare (24 V/20 A) alimentează un controler și trei alte sarcini.
  • Fiecare cale de curent este asigurată prin intermediul unui întrerupător de circuit în miniatură (6 caracteristici A/B).
  • Calea de curent este formată din 25 m de conductori din cupru (secțiune 2,5 mm2)

Dacă în acest exemplu apare un scurtcircuit, sursa de alimentare de 20 A livrează, prin tehnologia SFB, un curent de 6 ori mai mare, pentru scurt timp, adică max. 120 A. Întrerupătorul de protecție se declanșează cu un curent nominal de zece ori mai mare, în intervalul magnetic al curbei sale caracteristice, între 3 și 5 ms.

Ceilalți consumatori continuă să lucreze, controlerul este alimentat continuu cu 24 V c.c. și, în ciuda scurtcircuitul, continuă să funcționeze fără întrerupere.

Înapoi în sus

Din practică

Încercarea din acest videoclip vă arată din nou ce avantaje aduce cu sine tehnologia SFB.

Înapoi în sus

Întrerupătoare de protecție dispozitive de la Phoenix Contact

Întrerupătoare termomagnetice de protecție cu curbă caracteristică SFB  

Întrerupătoare termomagnetice de protecție

Prin familia întrerupătoarelor termomagnetice de protecție de la Phoenix Contact, este folosită pentru prima dată curba caracteristică SFB.

Această caracteristică de declanșare a fost dezvoltată special pentru utilizarea cu surse de alimentare care funcționează pe baza tehnologiei SFB. Combinația acestor două dispozitive asigură o declanșare deosebit de sigură în caz de eroare, chiar și în cazul unor cabluri lungi între sursa de alimentare și dispozitivul terminal.

Curba caracteristică SFB este similară cu caracteristica C, dar este diminuată în mod semnificativ în ceea ce privește toleranța. Astfel, întrerupătorul de protecție ajunge mai repede la curentul său de declanșare și, astfel, se oprește mai repede. Aceasta limitează curentul de scurtcircuit și reduce sarcina pentru cabluri și pentru dispozitivele conectate.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Întrerupător de protecție

Modul de învățare despre funcția întrerupătoarelor de protecție.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere