Tehnologie pentru relee

Tehnologie pentru relee

Soluții inovatoare pentru dispozitivele de comutare

Mai multă siguranță și disponibilitate în industrie.

Aducerea inovațiilor în tehnologia dispozitivelor de comutare la momentul lansării pe piață - ceea ce înseamnă: recunoașterea cerințelor, comasarea know-how-ului din diferite domenii și producerea individuală de produse noi.

Cu o competență tehnologică, echipe de experți și experiență de decenii, Phoenix Contact se ocupă de cercetarea fundamentală și dezvoltă produse de la prima idee până la producția lor în serie.

Un exemplu de inovație: noul releu elementar, îngust cu contacte ghidate forțat

Noul releu elementar de 6 mm

Noul releu elementar de 6 mm

Până acum mărimea releului elementar a reprezentat mereu un factor de limitare. Phoenix Contact a dezvoltat acum un releu elementar îngust, ghidat forțat, care cu o lățime de doar 6 mm oferă putere maximă - la un consum redus de energie și o disponibilitate maximă a sistemului.

Miniaturizarea funcțiilor mecatronice permite modularizarea conceptelor de siguranță - așa cum se cere, de pildă, în Industrie 4.0

Releul elementar ca centru de funcționare al noilor dispozitive de comutare

Progres cu noua tehnologie de releu

Releul de protecție extrem de compact PSRmini

Releul elementar miniaturizat cu contacte ghidate forțat permite, de exemplu, dezvoltarea unui releu de protecție compact de doar 6 mm lățime.

Începând de la un contact per dispozitiv vă puteți construi soluția de protecție într-un mod modular și cu economie mare de spațiu.

Avantajele dvs.:

  • Design cu economie de spațiu, costuri reduse datorită carcasei deosebit de înguste de 6 sau 12 mm
  • Capacitate de comutare până la 6 A
  • Disponibilitate maximă prin contactul dublu de diagnosticare
  • Design modular: de acum cu doar un contact per dispozitiv
  • Designul conceptelor descentralizate prin instalarea până în domeniul Ex

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere