Tehnologia de transfer termic

Tehnologia de transfer termic

Inscripționare rapidă și ieftină

Tehnologie compactă de transfer termic de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Fiabil, datorită proceselor de imprimare consacrate, precum și datorită disponibilității ridicate
  • Ușor de întreținut datorită funcționării care nu are nevoie de întreținere
  • Calitate înaltă datorită fonturilor clare, codurilor de bare și înălțimii literelor de 1,6 mm
  • Dispozitive compacte și robuste

Principiul de imprimare

Principiul de imprimare al imprimantei cu transfer termic  

Principiul de imprimare al imprimantei cu transfer termic

La imprimantele cu transfer termic, un ribon special, cu mai multe straturi, este condus între capul de imprimare și componentă. În acest cap de imprimare este integrat un element de încălzire pentru fiecare pixel, care poate fi acționat prin intermediul computerului. Aceste elemente de încălzire, așa-numitele „dots”, sunt dispuse într-o linie dreaptă. Acestea dizolvă straturile de culoare și, astfel, transferă imaginea de imprimat, pe rânduri, la componenta care trebuie marcată.

Și acest proces este rapid și flexibil. Dar este nevoie de o finisare de suprafață corespunzătoare, astfel încât ribonul să adere fără spații la componentă. În timp ce pentru materiale moi precum etichetele sunt disponibile numeroase sisteme, pentru materialele dure, precum policarbonatul, există doar câteva.

Ribonuri

Ribonul este o componentă centrală în cazul imprimantelor cu transfer termic. Acesta constă din mai multe straturi. Învelișul posterior (backcoating) este dispus astfel încât frecarea să fie cât se poate de mică și încărcarea statică să fie redusă, pentru a proteja capul de imprimare. Backcoatingul este acoperit cu o folie PET, care transferă stratul de culoare sensibil la căldură.

Structura unui ribon de transfer termic

Structura unui ribon de transfer termic

Există trei tipuri diferite de straturi de culoare. În cazul imprimantelor cu transfer termic de la Phoenix Contact, se utilizează panglici din rășină, care conțin un strat suplimentar de izolare între culoare și folia PET.

  • În principal adecvate pentru mediile de imprimare din hârtie
  • În cazul suprafețelor dure, creează imagini imprimate clare, bine lizibile
  • Rezistență redusă la ștergere și zgârieturi
  • Se utilizează în cazul unei energii de imprimare redusă
  • Ideale pentru folii și suprafețe din plastic
  • Imagini imprimate rezistente la ștergere și zgârieturi, cu o rezistență crescută la căldură
  • Imaginea imprimată este durabilă și foarte rezistentă la solvenți și substanțe chimice
  • Având o temperatură de topire mai mare decât panglicile de ceară, necesită o putere de încălzire mai mare a capului de imprimare și o viteză de imprimare mai redusă
  • La energii de imprimare mari, se transferă pe material
  • Combină proprietățile panglicilor de ceară și ale ribonurilor pe bază de rășină
  • Ideale pentru hârtii și plastic
  • Imaginea imprimată este rezistentă la ștergere și zgârieturi și oferă o rezistență bună la căldură
  • Rezistență redusă la solvenți și substanțe chimice, în comparație cu panglicile de rășină pure
  • Pot fi utilizate într-un interval extins de viteză de imprimare și, prin urmare, sunt adecvate pentru numeroase aplicații
  • Se utilizează în cazul unei energii de imprimare moderată

Către produse

Doriți să aflați mai multe despre aceste produse? Faceți clic pe următorul buton.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere